Publique sus productos
Sicherungsclip für G-Kanal 50 x 50 A4, 1.4404
Sicherungsclip für G-Kanal 50 x 50 A4, 1.4404

    Sicherungsclip für G-Kanal 50 x 50 A4, 1.4404

    Traducido por Google,

    Para una mayor capacidad de carga y protección contra la caída de cables. Acero inoxidable.

    Variantes

    • Clip de sujeción para canaleta G 75 x 100 A4, 1.4404 (N.º de pieza: 307026)
    • Clip de fijación para canaleta G 50 x 75-100 A4, 1.4404 (N.º de pieza: 307025)
    • Clip de fijación para canaleta G 75 x 125 A4, 1.4404 (N.º de pieza: 307027)
    • Clip de sujeción para canaleta G 100 x 150 A4, 1.4404 (N.º de pieza: 307028)
    Especificaciones
    • Art.Nr307024
      ELDAS®-Nr127028196
      WerkstoffRostfreier Stahl - 1.4404
      Länge30 mm
      Breite50 mm
      Höhe11 mm
      Gewicht0.005 kg
      Blechstärke1.5 mm

      Varianten

      Sicherungsclip für G-Kanal 75 x 100 A4, 1.4404
      Art.Nr: 307026 | ELDAS®-Nr: 127028216 | Höhe: 11 mm | Gewicht: 0.006 kg

      Sicherungsclip für G-Kanal 50 x 75-100 A4, 1.4404
      Art.Nr: 307025 | ELDAS®-Nr: 127028206 | Höhe: 11 mm | Gewicht: 0.005 kg

      Sicherungsclip für G-Kanal 75 x 125 A4, 1.4404
      Art.Nr: 307027 | ELDAS®-Nr: 127028256 | Höhe: 11 mm | Gewicht: 0.007 kg

      Sicherungsclip für G-Kanal 100 x 150 A4, 1.4404
      Art.Nr: 307028 | ELDAS®-Nr: 127028226 | Höhe: 11 mm | Gewicht: 0.008 kg

    Especificaciones técnicas
    • Referencia307024
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-04-22
    • Número de edición1
    • Altura (mm)11
    • Ancho (mm)50
    • Profundidad (mm)30
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Diseñado enSuiza
    • Fabricado enSuiza
    • Peso Neto (kg)0.005
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Distribución

    Disponibilidad en regiones

    Europa