Publique sus productos
Hakenschiene standard 50 x 50 A4, 1.4404
Hakenschiene standard 50 x 50 A4, 1.4404

    Hakenschiene standard 50 x 50 A4, 1.4404

    Traducido por Google,

    Se instala en paredes, techos y columnas. Se fija con placa de bloqueo (n.º 307056), que se pide por separado. Fabricado en acero inoxidable.

    Variantes

    • Carril portadocumentos estándar 50 x 1000 A4, 1.4404 (N.º de artículo: 307073)
    • Carril portadocumentos estándar 50 x 500 A4, 1.4404 (N.º de artículo: 307072)
    • Carril portaobjetos estándar 50 x 400 A4, 1.4404 (N.º de artículo: 307071)
    • Carril portadocumentos estándar de 50 x 300 mm A4, 1.4404 (N.º de artículo: 307070)
    • Carril portaobjetos estándar de 50 x 200 mm A4, 1,4404 (N.º de artículo: 307069)
    • Carril portadocumentos estándar de 50 x 100 mm, tamaño A4, 1.4404 (N.º de artículo: 307068)
    Especificaciones
    • Art.Nr307067
      ELDAS®-Nr-
      WerkstoffRostfreier Stahl - 1.4404
      Länge50 mm
      Breite50 mm
      Höhe28 mm
      Gewicht0.058 kg
      Blechstärke2 mm

      Varianten

      Hakenschiene standard 50 x 1000 A4, 1.4404
      Art.Nr: 307073 | ELDAS®-Nr: 127081256 | Breite: 50 mm | Höhe: 28 mm | Gewicht: 1.15 kg

      Hakenschiene standard 50 x 500 A4, 1.4404
      Art.Nr: 307072 | ELDAS®-Nr: 127081246 | Breite: 50 mm | Höhe: 28 mm | Gewicht: 0.575 kg

      Hakenschiene standard 50 x 400 A4, 1.4404
      Art.Nr: 307071 | ELDAS®-Nr: 127081236 | Breite: 50 mm | Höhe: 28 mm | Gewicht: 0.46 kg

      Hakenschiene standard 50 x 300 A4, 1.4404
      Art.Nr: 307070 | ELDAS®-Nr: 127081226 | Breite: 50 mm | Höhe: 28 mm | Gewicht: 0.339 kg

      Hakenschiene standard 50 x 200 A4, 1.4404
      Art.Nr: 307069 | ELDAS®-Nr: 127081216 | Breite: 50 mm | Höhe: 28 mm | Gewicht: 0.23 kg

      Hakenschiene standard 50 x 100 A4, 1.4404
      Art.Nr: 307068 | ELDAS®-Nr: 127081206 | Breite: 50 mm | Höhe: 28 mm | Gewicht: 0.115 kg

    Especificaciones técnicas
    • Referencia307067
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-04-22
    • Número de edición1
    • Altura (mm)28
    • Ancho (mm)50
    • Profundidad (mm)50
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Diseñado enSuiza
    • Fabricado enSuiza
    • Peso Neto (kg)0.058
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Distribución

    Disponibilidad en regiones

    Europa