Publique sus productos
Hakenschiene-Deckenstütze 100 A4, 1.4404
Hakenschiene-Deckenstütze 100 A4, 1.4404

    Hakenschiene-Deckenstütze 100 A4, 1.4404

    Traducido por Google,

    Para montaje unilateral de rejillas en techos y paredes. Se fija con placa de bloqueo (artículo n.º 307056), que se pide por separado. Acero inoxidable.

    Variantes

    • Soporte de techo con riel de gancho 500 A4, 1.4404 (N.º de artículo: 307078)
    • Soporte de techo con riel de gancho 400 A4, 1.4404 (N.º de artículo: 307077)
    • Soporte de techo con riel de gancho 300 A4, 1.4404 (N.º de artículo: 307076)
    • Soporte de techo con riel de gancho 200 A4, 1.4404 (N.º de artículo: 307075)
    Especificaciones
    • Art.Nr307074
      ELDAS®-Nr127081606
      WerkstoffRostfreier Stahl - 1.4404
      Länge150 mm
      Breite55 mm
      Höhe105 mm
      Gewicht0.382 kg

      Varianten

      Hakenschiene-Deckenstütze 500 A4, 1.4404
      Art.Nr: 307078 | ELDAS®-Nr: 127081646 | Breite: 55 mm | Höhe: 150 mm | Gewicht: 0.747 kg

      Hakenschiene-Deckenstütze 400 A4, 1.4404
      Art.Nr: 307077 | ELDAS®-Nr: 127081636 | Breite: 55 mm | Höhe: 150 mm | Gewicht: 0.72 kg

      Hakenschiene-Deckenstütze 300 A4, 1.4404
      Art.Nr: 307076 | ELDAS®-Nr: 127081626 | Breite: 55 mm | Höhe: 150 mm | Gewicht: 0.607 kg

      Hakenschiene-Deckenstütze 200 A4, 1.4404
      Art.Nr: 307075 | ELDAS®-Nr: 127081616 | Breite: 55 mm | Höhe: 150 mm | Gewicht: 0.495 kg

    Especificaciones técnicas
    • Referencia307074
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-04-22
    • Número de edición1
    • Altura (mm)105
    • Ancho (mm)55
    • Profundidad (mm)150
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Diseñado enSuiza
    • Fabricado enSuiza
    • Peso Neto (kg)0.382
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Distribución

    Disponibilidad en regiones

    Europa