Publique sus productos
T-Stück für Gitterbahn 100 x 60
T-Stück für Gitterbahn 100 x 60

    T-Stück für Gitterbahn 100 x 60

    Traducido por Google,

    Acero de Ø 4 mm. Recubierto de polietileno, libre de halógenos. Montaje sin tornillos.

    Variantes

    • Pieza en T para riel de rejilla 300 x 60 (N.º de artículo: 307222)
    • Pieza en T para riel de rejilla 600 x 60 (N.º de artículo: 307225)
    • Pieza en T para riel de rejilla 500 x 60 (N.º de artículo: 307224)
    • Pieza en T para riel de rejilla 400 x 60 (N.º de artículo: 307223)
    • Pieza en T para riel de rejilla 200 x 60 (N.º de artículo: 307221)
    Especificaciones
    • Art.Nr307220
      ELDAS®-Nr127025006
      WerkstoffStahl - S235JRC
      Länge529 mm
      Breite322 mm
      Höhe71.5 mm
      Gewicht0.65 kg

      Varianten

      T-Stück für Gitterbahn 300 x 60
      Art.Nr: 307222 | ELDAS®-Nr: 127025026 | Breite: 521.5 mm | Höhe: 71.5 mm | Gewicht: 1.5 kg

      T-Stück für Gitterbahn 600 x 60
      Art.Nr: 307225 | ELDAS®-Nr: 127025056 | Breite: 821.5 mm | Höhe: 71.5 mm | Gewicht: 3.3 kg

      T-Stück für Gitterbahn 500 x 60
      Art.Nr: 307224 | ELDAS®-Nr: 127025046 | Breite: 721.5 mm | Höhe: 71.5 mm | Gewicht: 2.6 kg

      T-Stück für Gitterbahn 400 x 60
      Art.Nr: 307223 | ELDAS®-Nr: 127025036 | Breite: 651.5 mm | Höhe: 71.5 mm | Gewicht: 2 kg

      T-Stück für Gitterbahn 200 x 60
      Art.Nr: 307221 | ELDAS®-Nr: 127025016 | Breite: 421.5 mm | Höhe: 71.5 mm | Gewicht: 1.008 kg

    Especificaciones técnicas
    • Referencia307220
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-04-22
    • Número de edición1
    • Altura (mm)71.5
    • Ancho (mm)322
    • Profundidad (mm)529
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Diseñado enSuiza
    • Fabricado enSuiza
    • Peso Neto (kg)0.65
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Distribución

    Disponibilidad en regiones

    Europa