Publique sus productos
Gitterbahn-Segment 100
Gitterbahn-Segment 100

    Gitterbahn-Segment 100

    Traducido por Google,

    Para conectar diferentes planos o líneas de cuadrícula alineadas horizontal y verticalmente.

    Variantes

    • Segmento de vía de rejilla 600 (N.º de artículo: 307289)
    • Segmento de vía de rejilla 500 (N.º de artículo: 307288)
    • Segmento de vía de rejilla 400 (N.º de artículo: 307287)
    • Segmento de vía de rejilla 300 (N.º de artículo: 307286)
    • Segmento de vía de rejilla 200 (N.º de artículo: 307285)
    Especificaciones
    • Art.Nr307284
      ELDAS®-Nr127020706
      WerkstoffStahl - S235JRC
      Länge300 mm
      Breite104 mm
      Höhe71.5 mm
      Gewicht0.216 kg

      Varianten

      Gitterbahn-Segment 600
      Art.Nr: 307289 | ELDAS®-Nr: 127020756 | Breite: 604 mm | Höhe: 71.5 mm | Gewicht: 0.794 kg

      Gitterbahn-Segment 500
      Art.Nr: 307288 | ELDAS®-Nr: 127020746 | Breite: 504 mm | Höhe: 71.5 mm | Gewicht: 0.678 kg

      Gitterbahn-Segment 400
      Art.Nr: 307287 | ELDAS®-Nr: 127020736 | Breite: 404 mm | Höhe: 71.5 mm | Gewicht: 0.56 kg

      Gitterbahn-Segment 300
      Art.Nr: 307286 | ELDAS®-Nr: 127020726 | Breite: 304 mm | Höhe: 71.5 mm | Gewicht: 0.423 kg

      Gitterbahn-Segment 200
      Art.Nr: 307285 | ELDAS®-Nr: 127020716 | Breite: 204 mm | Höhe: 71.5 mm | Gewicht: 0.314 kg

    Especificaciones técnicas
    • Referencia307284
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-04-22
    • Número de edición1
    • Altura (mm)71.5
    • Ancho (mm)104
    • Profundidad (mm)300
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Diseñado enSuiza
    • Fabricado enSuiza
    • Peso Neto (kg)0.216
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Distribución

    Disponibilidad en regiones

    Europa