Publique sus productos
Gegenwanne 8-15 ZMA
Gegenwanne 8-15 ZMA

    Gegenwanne 8-15 ZMA

    Traducido por Google,

    Como protección y soporte de cables en combinación con instaladores rápidos.

    Variantes

    • Bandeja de mostrador 40-50 ZMA (N.º de artículo: 307588)
    • Bandeja de mostrador 32-40 ZMA (N.º de artículo: 307587)
    • Bandeja de mostrador 26-33 ZMA (N.º de artículo: 307586)
    • Bandeja de mostrador 20-26 ZMA (N.º de artículo: 307585)
    • Bandeja de mostrador 15-20 ZMA (N.º de artículo: 307584)
    Especificaciones
    • Art.Nr307583
      ELDAS®-Nr120190226
      WerkstoffStahl - S250GD
      Länge50 mm
      Breite15 mm
      Höhe11 mm
      Gewicht0.004 kg

      Varianten

      Gegenwanne 40-50 ZMA
      Art.Nr: 307588 | ELDAS®-Nr: 120195726 | Breite: 52 mm | Höhe: 17.5 mm | Gewicht: 0.015 kg

      Gegenwanne 32-40 ZMA
      Art.Nr: 307587 | ELDAS®-Nr: 120194326 | Breite: 42 mm | Höhe: 17 mm | Gewicht: 0.012 kg

      Gegenwanne 26-33 ZMA
      Art.Nr: 307586 | ELDAS®-Nr: 120193426 | Breite: 32 mm | Höhe: 15.5 mm | Gewicht: 0.01 kg

      Gegenwanne 20-26 ZMA
      Art.Nr: 307585 | ELDAS®-Nr: 120192426 | Breite: 28 mm | Höhe: 13.5 mm | Gewicht: 0.008 kg

      Gegenwanne 15-20 ZMA
      Art.Nr: 307584 | ELDAS®-Nr: 120191126 | Breite: 22 mm | Höhe: 12.5 mm | Gewicht: 0.006 kg

    Especificaciones técnicas
    • Referencia307583
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-04-22
    • Número de edición1
    • Altura (mm)11
    • Ancho (mm)15
    • Profundidad (mm)50
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Diseñado enSuiza
    • Fabricado enSuiza
    • Peso Neto (kg)0.004
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Distribución

    Disponibilidad en regiones

    Europa