Publique sus productos
Deckel 100 x 60 ZMA

Deckel 100 x 60 ZMA

Traducido por Google,

Protección de los cables contra daños y suciedad, con sujeción adicional mediante clips de retención para instalación vertical.

Variantes

  • Tapa 600 x 60 ZMA (Art.No: 307735)
  • Tapa 500 x 60 ZMA (Art.No: 307734)
  • Tapa 400 x 60 ZMA (Art.No: 307733)
  • Tapa 300 x 60 ZMA (Art.No: 307732)
  • Tapa 200 x 60 ZMA (Art.No: 307731)
Especificaciones
  • Art.Nr307730
    ELDAS®-Nr127013006
    WerkstoffStahl - S250GD
    Länge3000 mm
    Breite128.5 mm
    Höhe13 mm
    Gewicht3.627 kg
    Blechstärke1 mm

    Varianten

    Deckel 600 x 60 ZMA
    Art.Nr: 307735 | ELDAS®-Nr: 127013056 | Breite: 628.5 mm | Höhe: 13 mm | Gewicht: 15.404 kg

    Deckel 500 x 60 ZMA
    Art.Nr: 307734 | ELDAS®-Nr: 127013046 | Breite: 528.5 mm | Höhe: 13 mm | Gewicht: 13.049 kg

    Deckel 400 x 60 ZMA
    Art.Nr: 307733 | ELDAS®-Nr: 127013036 | Breite: 428.5 mm | Höhe: 13 mm | Gewicht: 10.694 kg

    Deckel 300 x 60 ZMA
    Art.Nr: 307732 | ELDAS®-Nr: 127013026 | Breite: 328.5 mm | Höhe: 13 mm | Gewicht: 8.339 kg

    Deckel 200 x 60 ZMA
    Art.Nr: 307731 | ELDAS®-Nr: 127013016 | Breite: 228.5 mm | Höhe: 13 mm | Gewicht: 5.982 kg

Especificaciones técnicas
  • Referencia307730
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-04-22
  • Número de edición1
  • Altura (mm)13
  • Ancho (mm)128.5
  • Profundidad (mm)3000
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Diseñado enSuiza
  • Fabricado enSuiza
  • Peso Neto (kg)3.627
Clasificación
  • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Distribución

Disponibilidad en regiones

Europa