Publique sus productos
Estados Unidos
Español
Idioma
Localización del proyecto
Publique sus productos
Regístrese gratis
Iniciar sesión
lanz/products/0140c5bb-e947-4ea2-8423-00985dc11a1c
Inicio
Categorías
Instalaciones eléctricas
Distribución
Seitenwand flexibel 110 ZMA
No disponible en Estados Unidos
lanz oensingen ag
Seguir
Seitenwand flexibel 110 ZMA
Traducido por Google,
Ver original
Para la fabricación de reductores. Montaje en paredes laterales.
Descargar
Especificaciones
Especificaciones
Art.Nr
307744
ELDAS®-Nr
127008436
Werkstoff
Stahl - S250GD
Länge
3000 mm
Breite
100 mm
Höhe
1.5 mm
Gewicht
3.372 kg
Blechstärke
1.5 mm
Especificaciones técnicas
Especificaciones técnicas
Referencia
307744
Tipo
Objeto (objeto simple)
Día de publicación
2026-04-22
Número de edición
1
Altura (mm)
1.5
Ancho (mm)
100
Profundidad (mm)
3000
Links
Links
Instalación URL
https://lanz-oens.ch/de/p/seitenwand-flexibel-110-zma-307744
Información relacionada
Información relacionada
Material principal
Acero
Diseñado en
Suiza
Fabricado en
Suiza
Peso Neto (kg)
3.372
Clasificación
Clasificación
Categoría BIMobject
Instalaciones eléctricas - Distribución
Disponibilidad en regiones
Europa
Alemania
Austria
Suiza
Productos similares
ABB
Distribution Panel Protecta Plus
4.7
(
30
)
Descargar
Atkore
HTHR - Steel Threaded Rod
Descargar
Cummins
Diesel Generator, QSX15 Series 450-500 kWe 60Hz
3.9
(
8
)
Descargar
Vertiv
Vertiv™ CoolLoop Thermal Wall
Descargar
Cummins
Diesel Generator, QST30 Series 750-1000 kWe 50/60Hz
4.6
(
7
)
Descargar
Cummins
Diesel Generator, QSB7-G5, 125-200 kW, 60Hz
4.3
(
9
)
Descargar