Publique sus productos
Stossleiste 100 mm ZMA
Stossleiste 100 mm ZMA

    Stossleiste 100 mm ZMA

    Traducido por Google,

    Montaje en bandejas portacables. Atornillado o con clips para bandejas portacables.

    Variantes

    • Tira protectora de parachoques de 600 mm ZMA (N.º de artículo: 307750)
    • Tira protectora de parachoques de 500 mm ZMA (N.º de artículo: 307749)
    • Tira protectora de parachoques de 400 mm ZMA (N.º de artículo: 307748)
    • Tira protectora de parachoques de 300 mm ZMA (N.º de artículo: 307747)
    • Tira protectora de parachoques de 200 mm ZMA (N.º de artículo: 307746)
    Especificaciones
    • Art.Nr307745
      ELDAS®-Nr127018506
      WerkstoffStahl - S250GD
      Länge95 mm
      Breite65 mm
      Höhe5 mm
      Gewicht0.045 kg
      Blechstärke1 mm

      Varianten

      Stossleiste 600 mm ZMA
      Art.Nr: 307750 | ELDAS®-Nr: 127018556 | Breite: 65 mm | Höhe: 5 mm | Gewicht: 0.286 kg

      Stossleiste 500 mm ZMA
      Art.Nr: 307749 | ELDAS®-Nr: 127018546 | Breite: 65 mm | Höhe: 5 mm | Gewicht: 0.238 kg

      Stossleiste 400 mm ZMA
      Art.Nr: 307748 | ELDAS®-Nr: 127018536 | Breite: 65 mm | Höhe: 5 mm | Gewicht: 0.19 kg

      Stossleiste 300 mm ZMA
      Art.Nr: 307747 | ELDAS®-Nr: 127018526 | Breite: 65 mm | Höhe: 5 mm | Gewicht: 0.142 kg

      Stossleiste 200 mm ZMA
      Art.Nr: 307746 | ELDAS®-Nr: 127018516 | Breite: 65 mm | Höhe: 5 mm | Gewicht: 0.093 kg

    Especificaciones técnicas
    • Referencia307745
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-04-22
    • Número de edición1
    • Altura (mm)5
    • Ancho (mm)65
    • Profundidad (mm)95
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Diseñado enSuiza
    • Fabricado enSuiza
    • Peso Neto (kg)0.045
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Distribución

    Disponibilidad en regiones

    Europa