Publique sus productos
Deckel zu Winkel 45° NW 100 x 110 ZMA
Deckel zu Winkel 45° NW 100 x 110 ZMA

    Deckel zu Winkel 45° NW 100 x 110 ZMA

    Traducido por Google,

    Protección de los cables contra daños y suciedad. Se proporciona una sujeción adicional mediante clips de retención para la instalación vertical.

    Variantes

    • Tapa para ángulo de 45° NW 600 x 110 ZMA (N.º de artículo: 307833)
    • Tapa para ángulo de 45° NW 500 x 110 ZMA (N.º de artículo: 307832)
    • Tapa para ángulo de 45° NW 400 x 110 ZMA (N.º de artículo: 307831)
    • Tapa para ángulo de 45° NW 300 x 110 ZMA (N.º de artículo: 307830)
    • Tapa para ángulo de 45° NW 200 x 110 ZMA (N.º de artículo: 307829)
    Especificaciones
    • Art.Nr307828
      ELDAS®-Nr127014776
      WerkstoffStahl - S250GD
      Länge215 mm
      Breite177 mm
      Höhe14 mm
      Gewicht0.23 kg
      Blechstärke1 mm

      Varianten

      Deckel zu Winkel 45° NW 600 x 110 ZMA
      Art.Nr: 307833 | ELDAS®-Nr: 127014896 | Breite: 734 mm | Höhe: 14 mm | Gewicht: 2.47 kg

      Deckel zu Winkel 45° NW 500 x 110 ZMA
      Art.Nr: 307832 | ELDAS®-Nr: 127014886 | Breite: 625 mm | Höhe: 14 mm | Gewicht: 1.87 kg

      Deckel zu Winkel 45° NW 400 x 110 ZMA
      Art.Nr: 307831 | ELDAS®-Nr: 127014876 | Breite: 516.5 mm | Höhe: 14 mm | Gewicht: 1.4 kg

      Deckel zu Winkel 45° NW 300 x 110 ZMA
      Art.Nr: 307830 | ELDAS®-Nr: 127014796 | Breite: 408 mm | Höhe: 14 mm | Gewicht: 0.995 kg

      Deckel zu Winkel 45° NW 200 x 110 ZMA
      Art.Nr: 307829 | ELDAS®-Nr: 127014786 | Breite: 284 mm | Höhe: 14 mm | Gewicht: 0.45 kg

    Especificaciones técnicas
    • Referencia307828
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-04-22
    • Número de edición1
    • Altura (mm)14
    • Ancho (mm)177
    • Profundidad (mm)215
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Diseñado enSuiza
    • Fabricado enSuiza
    • Peso Neto (kg)0.23
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Distribución

    Disponibilidad en regiones

    Europa