Publique sus productos
Wandauflage für Gitterbahn 100 fvz
Wandauflage für Gitterbahn 100 fvz

    Wandauflage für Gitterbahn 100 fvz

    Traducido por Google,

    Perfil en L perforado de 53x53. De aplicación universal.

    Variantes

    • Soporte de pared para vía de rejilla 600 fvz (N.º de artículo: 307874)
    • Soporte de pared para vía de rejilla 500 fvz (N.º de artículo: 307873)
    • Soporte de pared para vía de rejilla 400 fvz (N.º de artículo: 307872)
    • Soporte de pared para vía de rejilla 300 fvz (N.º de artículo: 307871)
    • Soporte de pared para vía de rejilla 200 fvz (N.º de artículo: 307870)
    Especificaciones
    • Art.Nr307869
      ELDAS®-Nr127083206
      WerkstoffStahl - DC01
      Länge100 mm
      Breite53 mm
      Höhe53 mm
      Gewicht0.189 kg
      Blechstärke3 mm

      Varianten

      Wandauflage für Gitterbahn 600 fvz
      Art.Nr: 307874 | ELDAS®-Nr: 127083256 | Breite: 53 mm | Höhe: 53 mm | Gewicht: 1.141 kg

      Wandauflage für Gitterbahn 500 fvz
      Art.Nr: 307873 | ELDAS®-Nr: 127083246 | Breite: 53 mm | Höhe: 53 mm | Gewicht: 0.95 kg

      Wandauflage für Gitterbahn 400 fvz
      Art.Nr: 307872 | ELDAS®-Nr: 127083236 | Breite: 53 mm | Höhe: 53 mm | Gewicht: 0.76 kg

      Wandauflage für Gitterbahn 300 fvz
      Art.Nr: 307871 | ELDAS®-Nr: 127083226 | Breite: 53 mm | Höhe: 53 mm | Gewicht: 0.57 kg

      Wandauflage für Gitterbahn 200 fvz
      Art.Nr: 307870 | ELDAS®-Nr: 127083216 | Breite: 53 mm | Höhe: 53 mm | Gewicht: 0.379 kg

    Especificaciones técnicas
    • Referencia307869
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-04-22
    • Número de edición1
    • Altura (mm)53
    • Ancho (mm)53
    • Profundidad (mm)100
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Diseñado enSuiza
    • Fabricado enSuiza
    • Peso Neto (kg)0.189
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Distribución

    Disponibilidad en regiones

    Europa