Publique sus productos
Kabelbahn-Segment 100 x 60 ZMA
Kabelbahn-Segment 100 x 60 ZMA

    Kabelbahn-Segment 100 x 60 ZMA

    Traducido por Google,

    Para conectar bandejas portacables de diferentes niveles o alineadas horizontal y verticalmente. Compensación de longitud flexible gracias a las pestañas de conexión integradas.

    Variantes

    • Segmento de bandeja portacables 400 x 60 ZMA (N.º de artículo: 307939)
    • Segmento de bandeja portacables 300 x 60 ZMA (N.º de artículo: 307938)
    • Segmento de bandeja portacables 200 x 60 ZMA (N.º de artículo: 307937)
    • Segmento de bandeja portacables 500 x 60 ZMA (N.º de artículo: 307940)
    • Segmento de bandeja portacables 600 x 60 ZMA (N.º de artículo: 307941)
    Especificaciones
    • Art.Nr307936
      ELDAS®-Nr127011706
      WerkstoffStahl - S250GD
      Länge350 mm
      Breite132 mm
      Höhe72 mm
      Gewicht0.813 kg
      Blechstärke1 mm

      Varianten

      Kabelbahn-Segment 400 x 60 ZMA
      Art.Nr: 307939 | ELDAS®-Nr: 127011736 | Breite: 432 mm | Höhe: 72 mm | Gewicht: 1.565 kg

      Kabelbahn-Segment 300 x 60 ZMA
      Art.Nr: 307938 | ELDAS®-Nr: 127011726 | Breite: 332 mm | Höhe: 72 mm | Gewicht: 1.31 kg

      Kabelbahn-Segment 200 x 60 ZMA
      Art.Nr: 307937 | ELDAS®-Nr: 127011716 | Breite: 232 mm | Höhe: 72 mm | Gewicht: 1.067 kg

      Kabelbahn-Segment 500 x 60 ZMA
      Art.Nr: 307940 | ELDAS®-Nr: 127011746 | Breite: 532 mm | Höhe: 72 mm | Gewicht: 1.814 kg

      Kabelbahn-Segment 600 x 60 ZMA
      Art.Nr: 307941 | ELDAS®-Nr: 127011756 | Breite: 632 mm | Höhe: 72 mm | Gewicht: 2.062 kg

    Especificaciones técnicas
    • Referencia307936
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-04-22
    • Número de edición1
    • Altura (mm)72
    • Ancho (mm)132
    • Profundidad (mm)350
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Diseñado enSuiza
    • Fabricado enSuiza
    • Peso Neto (kg)0.813
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Distribución

    Disponibilidad en regiones

    Europa