Publique sus productos
U-Profil 44 x 44 x 2.5 x 3000 mm fvz
U-Profil 44 x 44 x 2.5 x 3000 mm fvz

    U-Profil 44 x 44 x 2.5 x 3000 mm fvz

    Traducido por Google,

    Perfil en U perforado de 44x44. De aplicación universal.

    Variantes

    • Perfil en U de 50 x 50 x 2,5 x 3000 mm fvz (N.º de artículo: 307974)
    • Perfil en U 44 x 44 x 2,5 x 6000 mm fvz (N.º de artículo: 309849)
    • Perfil en U de 50 x 50 x 2,5 x 6000 mm fvz (N.º de artículo: 309840)
    Especificaciones
    • Art.Nr307975
      ELDAS®-Nr127088116
      WerkstoffStahl - DD11
      Länge3000 mm
      Breite44 mm
      Höhe44 mm
      Gewicht5.913 kg
      Blechstärke2.5 mm

      Varianten

      U-Profil 50 x 50 x 2.5 x 3000 mm fvz
      Art.Nr: 307974 | ELDAS®-Nr: 127088106 | Breite: 50 mm | Höhe: 50 mm | Gewicht: 6.948 kg

      U-Profil 44 x 44 x 2.5 x 6000 mm fvz
      Art.Nr: 309849 | ELDAS®-Nr: 127088136 | Breite: 44 mm | Höhe: 44 mm | Gewicht: 11.826 kg

      U-Profil 50 x 50 x 2.5 x 6000 mm fvz
      Art.Nr: 309840 | ELDAS®-Nr: 127088126 | Breite: 50 mm | Höhe: 50 mm | Gewicht: 13.946 kg

    Especificaciones técnicas
    • Referencia307975
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-04-22
    • Número de edición1
    • Altura (mm)44
    • Ancho (mm)44
    • Profundidad (mm)3000
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Diseñado enSuiza
    • Fabricado enSuiza
    • Peso Neto (kg)5.913
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Distribución

    Disponibilidad en regiones

    Europa