Publique sus productos
Flachausleger 100 A4, 1.4404
Flachausleger 100 A4, 1.4404

    Flachausleger 100 A4, 1.4404

    Traducido por Google,

    Para instalación en espacios confinados. Para cargas medias a pesadas. Acero inoxidable.

    Variantes

    • Pluma plana 200 A4, 1.4404 (N.º de artículo: 307981)
    • Pluma plana 400 A4, 1.4404 (N.º de artículo: 307983)
    • Pluma plana 300 A4, 1.4404 (N.º de artículo: 307982)
    Especificaciones
    • Art.Nr307980
      ELDAS®-Nr127082466
      WerkstoffRostfreier Stahl - 1.4404
      Länge135 mm
      Breite45 mm
      Höhe102 mm
      Gewicht0.278 kg

      Varianten

      Flachausleger 200 A4, 1.4404
      Art.Nr: 307981 | ELDAS®-Nr: 127082476 | Breite: 45 mm | Höhe: 102 mm | Gewicht: 0.38 kg

      Flachausleger 400 A4, 1.4404
      Art.Nr: 307983 | ELDAS®-Nr: 127082496 | Breite: 45 mm | Höhe: 102 mm | Gewicht: 0.62 kg

      Flachausleger 300 A4, 1.4404
      Art.Nr: 307982 | ELDAS®-Nr: 127082486 | Breite: 45 mm | Höhe: 102 mm | Gewicht: 0.498 kg

    Especificaciones técnicas
    • Referencia307980
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-04-22
    • Número de edición1
    • Altura (mm)102
    • Ancho (mm)45
    • Profundidad (mm)135
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Diseñado enSuiza
    • Fabricado enSuiza
    • Peso Neto (kg)0.278
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Distribución

    Disponibilidad en regiones

    Europa