Publique sus productos
Flachausleger 100 gvz
Flachausleger 100 gvz

    Flachausleger 100 gvz

    Traducido por Google,

    Para instalación en espacios confinados. Para cargas medias a pesadas.

    Variantes

    • Pluma plana de 600 gvz (N.º de artículo: 308000)
    • Pluma plana 500 gvz (N.º de artículo: 307999)
    • Pluma plana 400 gvz (N.º de artículo: 307998)
    • Pluma plana 300 gvz (N.º de artículo: 307997)
    • Pluma plana 200 gvz (N.º de artículo: 307996)
    Especificaciones
    • Art.Nr307995
      ELDAS®-Nr127080406
      WerkstoffStahl - DD11
      Länge135 mm
      Breite45 mm
      Höhe102 mm
      Gewicht0.278 kg
      Blechstärke2 mm

      Varianten

      Flachausleger 600 gvz
      Art.Nr: 308000 | ELDAS®-Nr: 127080456 | Breite: 45 mm | Höhe: 102 mm | Gewicht: 0.932 kg

      Flachausleger 500 gvz
      Art.Nr: 307999 | ELDAS®-Nr: 127080446 | Breite: 45 mm | Höhe: 102 mm | Gewicht: 0.768 kg

      Flachausleger 400 gvz
      Art.Nr: 307998 | ELDAS®-Nr: 127080436 | Breite: 45 mm | Höhe: 102 mm | Gewicht: 0.62 kg

      Flachausleger 300 gvz
      Art.Nr: 307997 | ELDAS®-Nr: 127080426 | Breite: 45 mm | Höhe: 102 mm | Gewicht: 0.498 kg

      Flachausleger 200 gvz
      Art.Nr: 307996 | ELDAS®-Nr: 127080416 | Breite: 45 mm | Höhe: 102 mm | Gewicht: 0.38 kg

    Especificaciones técnicas
    • Referencia307995
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-04-22
    • Número de edición1
    • Altura (mm)102
    • Ancho (mm)45
    • Profundidad (mm)135
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Diseñado enSuiza
    • Fabricado enSuiza
    • Peso Neto (kg)0.278
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Distribución

    Disponibilidad en regiones

    Europa