Publique sus productos
Bodenschiene 100 ZMA
Bodenschiene 100 ZMA

    Bodenschiene 100 ZMA

    Traducido por Google,

    Riel de piso para suspensión central. En combinación con la pieza deslizante n.° 308570 para rieles de rejilla o n.° 308571 para rieles múltiples y bandejas portacables, se pide por separado.

    Variantes

    • Riel de suelo 400 ZMA (N.º de artículo: 308584)
    • Riel de suelo 300 ZMA (N.º de artículo: 308583)
    • Riel de suelo 200 ZMA (N.º de artículo: 308582)
    Especificaciones
    • Art.Nr308581
      ELDAS®-Nr127083306
      WerkstoffStahl - S250GD
      Länge95.5 mm
      Höhe13 mm
      Gewicht0.088 kg

      Varianten

      Bodenschiene 400 ZMA
      Art.Nr: 308584 | ELDAS®-Nr: 127083336 | Höhe: 13 mm | Gewicht: 0.167 kg

      Bodenschiene 300 ZMA
      Art.Nr: 308583 | ELDAS®-Nr: 127083326 | Höhe: 13 mm | Gewicht: 0.125 kg

      Bodenschiene 200 ZMA
      Art.Nr: 308582 | ELDAS®-Nr: 127083316 | Höhe: 13 mm | Gewicht: 0.119 kg

    Especificaciones técnicas
    • Referencia308581
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-04-22
    • Número de edición1
    • Altura (mm)13
    • Profundidad (mm)95.5
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Diseñado enSuiza
    • Fabricado enSuiza
    • Peso Neto (kg)0.088
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Distribución

    Disponibilidad en regiones

    Europa