Publique sus productos
Deckenteil leicht 100 gvz
Deckenteil leicht 100 gvz

    Deckenteil leicht 100 gvz

    Traducido por Google,

    Para suspensión central de bandejas portacables. Fácil fijación a la sección deslizante, artículos n.° 308604 a 308607. Montaje con juego de tornillos M10x25, artículo n.° 307740, se pide por separado. Posibilidad de montaje en un solo punto.

    Variantes

    • Panel de techo ligero, 900 gvz (N.º de artículo: 308597)
    • Panel de techo ligero, 700 gvz (N.º de artículo: 308596)
    • Panel de techo ligero, 500 gvz (N.º de artículo: 308595)
    • Panel de techo ligero, 300 gvz (N.º de artículo: 308594)
    • Panel de techo ligero, 200 gvz (N.º de artículo: 308593)
    Especificaciones
    • Art.Nr308592
      ELDAS®-Nr127083816
      WerkstoffStahl - DC01
      Länge150 mm
      Breite55 mm
      Höhe105 mm
      Gewicht0.3 kg

      Varianten

      Deckenteil leicht 900 gvz
      Art.Nr: 308597 | ELDAS®-Nr: 127083896 | Breite: 55 mm | Höhe: 905 mm | Gewicht: 0.592 kg

      Deckenteil leicht 700 gvz
      Art.Nr: 308596 | ELDAS®-Nr: 127083876 | Breite: 55 mm | Höhe: 705 mm | Gewicht: 0.522 kg

      Deckenteil leicht 500 gvz
      Art.Nr: 308595 | ELDAS®-Nr: 127083856 | Breite: 55 mm | Höhe: 505 mm | Gewicht: 0.452 kg

      Deckenteil leicht 300 gvz
      Art.Nr: 308594 | ELDAS®-Nr: 127083836 | Breite: 55 mm | Höhe: 305 mm | Gewicht: 0.382 kg

      Deckenteil leicht 200 gvz
      Art.Nr: 308593 | ELDAS®-Nr: 127083826 | Breite: 55 mm | Höhe: 205 mm | Gewicht: 0.335 kg

    Especificaciones técnicas
    • Referencia308592
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-04-22
    • Número de edición1
    • Altura (mm)105
    • Ancho (mm)55
    • Profundidad (mm)150
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Diseñado enSuiza
    • Fabricado enSuiza
    • Peso Neto (kg)0.3
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Distribución

    Disponibilidad en regiones

    Europa