Publique sus productos
Wandausleger 100 gvz
Wandausleger 100 gvz

    Wandausleger 100 gvz

    Traducido por Google,

    Soporte en voladizo para rieles de montaje de 100 a 600 mm. Para cargas medias a pesadas.

    Variantes

    • Soporte de pared 600 gvz (N.º de artículo: 308614)
    • Soporte de pared 500 gvz (N.º de artículo: 308613)
    • Soporte de pared 400 gvz (N.º de artículo: 308612)
    • Soporte de pared 300 gvz (N.º de artículo: 308611)
    • Soporte de pared 200 gvz (N.º de artículo: 308610)
    Especificaciones
    • Art.Nr308609
      ELDAS®-Nr127081916
      WerkstoffStahl - DD11
      Länge129 mm
      Breite45 mm
      Höhe56 mm
      Gewicht0.172 kg

      Varianten

      Wandausleger 600 gvz
      Art.Nr: 308614 | ELDAS®-Nr: 127081966 | Breite: 45 mm | Höhe: 117 mm | Gewicht: 0.882 kg

      Wandausleger 500 gvz
      Art.Nr: 308613 | ELDAS®-Nr: 127081956 | Breite: 45 mm | Höhe: 105 mm | Gewicht: 0.717 kg

      Wandausleger 400 gvz
      Art.Nr: 308612 | ELDAS®-Nr: 127081946 | Breite: 45 mm | Höhe: 92 mm | Gewicht: 0.561 kg

      Wandausleger 300 gvz
      Art.Nr: 308611 | ELDAS®-Nr: 127081936 | Breite: 45 mm | Höhe: 80 mm | Gewicht: 0.421 kg

      Wandausleger 200 gvz
      Art.Nr: 308610 | ELDAS®-Nr: 127081926 | Breite: 45 mm | Höhe: 68 mm | Gewicht: 0.291 kg

    Especificaciones técnicas
    • Referencia308609
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-04-22
    • Número de edición1
    • Altura (mm)56
    • Ancho (mm)45
    • Profundidad (mm)129
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Diseñado enSuiza
    • Fabricado enSuiza
    • Peso Neto (kg)0.172
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Distribución

    Disponibilidad en regiones

    Europa