Publique sus productos
Ausleger leicht 100 ZMA
Ausleger leicht 100 ZMA

    Ausleger leicht 100 ZMA

    Traducido por Google,

    Soporte en voladizo para rieles de montaje de 100-400 mm.

    Variantes

    • Brazo ligero 300 ZMA (N.º de artículo: 308657)
    • Brazo ligero 200 ZMA (N.º de artículo: 308656)
    • Brazo ligero 400 ZMA (N.º de artículo: 308658)
    Especificaciones
    • Art.Nr308655
      ELDAS®-Nr127081716
      WerkstoffStahl - S250GD
      Länge125 mm
      Breite40 mm
      Höhe37 mm
      Gewicht0.151 kg

      Varianten

      Ausleger leicht 300 ZMA
      Art.Nr: 308657 | ELDAS®-Nr: 127081736 | Breite: 40 mm | Höhe: 62 mm | Gewicht: 0.411 kg

      Ausleger leicht 200 ZMA
      Art.Nr: 308656 | ELDAS®-Nr: 127081726 | Breite: 40 mm | Höhe: 50 mm | Gewicht: 0.274 kg

      Ausleger leicht 400 ZMA
      Art.Nr: 308658 | ELDAS®-Nr: 127081746 | Breite: 40 mm | Höhe: 74 mm | Gewicht: 0.562 kg

    Especificaciones técnicas
    • Referencia308655
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-04-22
    • Número de edición1
    • Altura (mm)37
    • Ancho (mm)40
    • Profundidad (mm)125
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Diseñado enSuiza
    • Fabricado enSuiza
    • Peso Neto (kg)0.151
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Distribución

    Disponibilidad en regiones

    Europa