Publique sus productos
Funktionserhalt-Ausleger standard 100 A4, 1.4404
Funktionserhalt-Ausleger standard 100 A4, 1.4404

    Funktionserhalt-Ausleger standard 100 A4, 1.4404

    Traducido por Google,

    Soporte en voladizo para rieles de montaje de 100 a 400 mm. Para cargas medias a pesadas. Acero inoxidable.

    Variantes

    • Integridad funcional estándar de pluma 200 A4, 1.4404 (Art.No: 308841)
    • Estándar de integridad funcional para pluma 400 A4, 1.4404 (Art.No: 308843)
    • Integridad funcional estándar de pluma 300 A4, 1.4404 (Art.No: 308842)
    Especificaciones
    • Art.Nr308840
      ELDAS®-Nr127081336
      WerkstoffRostfreier Stahl - 1.4404
      Länge129 mm
      Breite45 mm
      Höhe56 mm
      Gewicht0.233 kg

      Varianten

      Funktionserhalt-Ausleger standard 200 A4, 1.4404
      Art.Nr: 308841 | ELDAS®-Nr: 127081346 | Breite: 45 mm | Höhe: 68 mm | Gewicht: 0.418 kg

      Funktionserhalt-Ausleger standard 400 A4, 1.4404
      Art.Nr: 308843 | ELDAS®-Nr: 127081366 | Breite: 45 mm | Höhe: 92 mm | Gewicht: 0.856 kg

      Funktionserhalt-Ausleger standard 300 A4, 1.4404
      Art.Nr: 308842 | ELDAS®-Nr: 127081356 | Breite: 45 mm | Höhe: 80 mm | Gewicht: 0.624 kg

    Especificaciones técnicas
    • Referencia308840
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-04-22
    • Número de edición1
    • Altura (mm)56
    • Ancho (mm)45
    • Profundidad (mm)129
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Diseñado enSuiza
    • Fabricado enSuiza
    • Peso Neto (kg)0.233
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Distribución

    Disponibilidad en regiones

    Europa