Publique sus productos
I-Stahlträger-Befestigungsgarnitur 200 fvz
I-Stahlträger-Befestigungsgarnitur 200 fvz

    I-Stahlträger-Befestigungsgarnitur 200 fvz

    Traducido por Google,

    Para una fijación universal, segura y antideslizante a vigas de acero. Fabricado con perfil Multifix C de 50x50 mm. Perfil GVZ, juego de anclajes y garra de acero FVZ.

    Variantes

    • Juego de fijación para vigas en I 400 fvz (N.º de artículo: 309404)
    • Juego de fijación para vigas en I 500 fvz (N.º de artículo: 309405)
    • Juego de fijación para vigas en I 800 fvz (N.º de artículo: 309406)
    • Juego de fijación de viga en I 1000 fvz (N.º de artículo: 309407)
    • Juego de fijación de viga en I 300 fvz (N.º de artículo: 309403)
    Especificaciones
    • Art.Nr309402
      ELDAS®-Nr-
      WerkstoffStahl - DD11
      Länge198 mm
      Breite70 mm
      Höhe127 mm
      Gewicht1.282 kg

      Varianten

      I-Stahlträger-Befestigungsgarnitur 400 fvz
      Art.Nr: 309404 | Breite: 70 mm | Höhe: 127 mm | Gewicht: 1.616 kg

      I-Stahlträger-Befestigungsgarnitur 500 fvz
      Art.Nr: 309405 | Breite: 70 mm | Höhe: 127 mm | Gewicht: 2.071 kg

      I-Stahlträger-Befestigungsgarnitur 800 fvz
      Art.Nr: 309406 | Breite: 70 mm | Höhe: 127 mm | Gewicht: 2.86 kg

      I-Stahlträger-Befestigungsgarnitur 1000 fvz
      Art.Nr: 309407 | Breite: 70 mm | Höhe: 127 mm | Gewicht: 3.386 kg

      I-Stahlträger-Befestigungsgarnitur 300 fvz
      Art.Nr: 309403 | Breite: 70 mm | Höhe: 127 mm | Gewicht: 1.545 kg

    Especificaciones técnicas
    • Referencia309402
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-04-22
    • Número de edición1
    • Altura (mm)127
    • Ancho (mm)70
    • Profundidad (mm)198
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Diseñado enSuiza
    • Fabricado enSuiza
    • Peso Neto (kg)1.282
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Distribución

    Disponibilidad en regiones

    Europa