Publique sus productos
Multifix Profil 50 x 50 x 200 mm fvz
Multifix Profil 50 x 50 x 200 mm fvz

    Multifix Profil 50 x 50 x 200 mm fvz

    Traducido por Google,

    Perfil en C Multifix 50x50 dentado. Con orificios cuadrados y ranurados. Apto para cargas elevadas. Fijaciones M10.

    Variantes

    • Perfil Multifix 50 x 50 x 800 mm fvz (N.º de artículo: 309693)
    • Perfil Multifix 50 x 50 x 500 mm fvz (N.º de artículo: 309692)
    • Perfil Multifix 50 x 50 x 400 mm fvz (N.º de artículo: 309691)
    • Perfil Multifix 50 x 50 x 300 mm fvz (N.º de artículo: 309690)
    • Perfil Multifix 50 x 50 x 1000 mm fvz (N.º de artículo: 309694)
    • Perfil Multifix 50 x 50 x 6000 mm fvz (N.º de artículo: 309699)
    • Perfil Multifix 50 x 50 x 3000 mm fvz (N.º de artículo: 309698)
    • Perfil Multifix 50 x 50 x 2000 mm fvz (N.º de artículo: 309697)
    • Perfil Multifix 50 x 50 x 1500 mm fvz (N.º de artículo: 309696)
    • Perfil Multifix 50 x 50 x 1200 mm fvz (N.º de artículo: 309695)
    Especificaciones
    • Art.Nr309689
      ELDAS®-Nr127088406
      WerkstoffStahl - DD11
      Länge198 mm
      Breite50 mm
      Höhe50 mm
      Gewicht0.521 kg
      Blechstärke2.5 mm

      Varianten

      Multifix Profil 50 x 50 x 800 mm fvz
      Art.Nr: 309693 | ELDAS®-Nr: 127088446 | Breite: 50 mm | Höhe: 50 mm | Gewicht: 2.1 kg

      Multifix Profil 50 x 50 x 500 mm fvz
      Art.Nr: 309692 | ELDAS®-Nr: 127088436 | Breite: 50 mm | Höhe: 50 mm | Gewicht: 1.311 kg

      Multifix Profil 50 x 50 x 400 mm fvz
      Art.Nr: 309691 | ELDAS®-Nr: 127088426 | Breite: 50 mm | Höhe: 50 mm | Gewicht: 1.048 kg

      Multifix Profil 50 x 50 x 300 mm fvz
      Art.Nr: 309690 | ELDAS®-Nr: 127088416 | Breite: 50 mm | Höhe: 50 mm | Gewicht: 0.785 kg

      Multifix Profil 50 x 50 x 1000 mm fvz
      Art.Nr: 309694 | ELDAS®-Nr: 127088456 | Breite: 50 mm | Höhe: 50 mm | Gewicht: 2.626 kg

      Multifix Profil 50 x 50 x 6000 mm fvz
      Art.Nr: 309699 | ELDAS®-Nr: 127088506 | Breite: 50 mm | Höhe: 50 mm | Gewicht: 15.786 kg

      Multifix Profil 50 x 50 x 3000 mm fvz
      Art.Nr: 309698 | ELDAS®-Nr: 127088496 | Breite: 50 mm | Höhe: 50 mm | Gewicht: 7.888 kg

      Multifix Profil 50 x 50 x 2000 mm fvz
      Art.Nr: 309697 | ELDAS®-Nr: 127088486 | Breite: 50 mm | Höhe: 50 mm | Gewicht: 5.257 kg

      Multifix Profil 50 x 50 x 1500 mm fvz
      Art.Nr: 309696 | ELDAS®-Nr: 127088476 | Breite: 50 mm | Höhe: 50 mm | Gewicht: 3.942 kg

      Multifix Profil 50 x 50 x 1200 mm fvz
      Art.Nr: 309695 | ELDAS®-Nr: 127088466 | Breite: 50 mm | Höhe: 50 mm | Gewicht: 3.152 kg

    Especificaciones técnicas
    • Referencia309689
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-04-22
    • Número de edición1
    • Altura (mm)50
    • Ancho (mm)50
    • Profundidad (mm)198
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Diseñado enSuiza
    • Fabricado enSuiza
    • Peso Neto (kg)0.521
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Distribución

    Disponibilidad en regiones

    Europa