Publique sus productos
Wandausleger 100 fvz
Wandausleger 100 fvz

    Wandausleger 100 fvz

    Traducido por Google,

    Soporte en voladizo para rieles de montaje de 100 a 600 mm. Para cargas medias a pesadas.

    Variantes

    • Soporte de pared 600 fvz (N.º de artículo: 309846)
    • Soporte de pared 500 fvz (N.º de artículo: 309845)
    • Soporte de pared 400 fvz (N.º de artículo: 309844)
    • Soporte de pared 300 fvz (N.º de artículo: 309843)
    • Soporte de pared 200 fvz (N.º de artículo: 309842)
    Especificaciones
    • Art.Nr309841
      ELDAS®-Nr127081816
      WerkstoffStahl - DD11
      Länge129 mm
      Breite45 mm
      Höhe56 mm
      Gewicht0.172 kg
      Blechstärke1.5 mm

      Varianten

      Wandausleger 600 fvz
      Art.Nr: 309846 | ELDAS®-Nr: 127081866 | Breite: 45 mm | Höhe: 117 mm | Gewicht: 0.882 kg

      Wandausleger 500 fvz
      Art.Nr: 309845 | ELDAS®-Nr: 127081856 | Breite: 45 mm | Höhe: 105 mm | Gewicht: 0.717 kg

      Wandausleger 400 fvz
      Art.Nr: 309844 | ELDAS®-Nr: 127081846 | Breite: 45 mm | Höhe: 92 mm | Gewicht: 0.561 kg

      Wandausleger 300 fvz
      Art.Nr: 309843 | ELDAS®-Nr: 127081836 | Breite: 45 mm | Höhe: 80 mm | Gewicht: 0.421 kg

      Wandausleger 200 fvz
      Art.Nr: 309842 | ELDAS®-Nr: 127081826 | Breite: 45 mm | Höhe: 68 mm | Gewicht: 0.291 kg

    Especificaciones técnicas
    • Referencia309841
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-04-22
    • Número de edición1
    • Altura (mm)56
    • Ancho (mm)45
    • Profundidad (mm)129
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Diseñado enSuiza
    • Fabricado enSuiza
    • Peso Neto (kg)0.172
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Distribución

    Disponibilidad en regiones

    Europa