Publique sus productos
Schwerlast-Konsole 250 fvz
Schwerlast-Konsole 250 fvz

    Schwerlast-Konsole 250 fvz

    Traducido por Google,

    Soporte compuesto por perfil en C Multifix, dentado, de 50 x 50 mm. Con orificios cuadrados y ranurados. Placa de extremo angular para mayor estabilidad. Rectangular, de 55 x 200 mm. Apto para cargas muy elevadas. Fijaciones M10.

    Variantes

    • Consola de alta resistencia 450 fvz (N.º de artículo: 309890)
    • Consola de alta resistencia 350 fvz (N.º de artículo: 309898)
    • Consola de alta resistencia 750 fvz (N.º de artículo: 309893)
    • Consola de alta resistencia 650 fvz (N.º de artículo: 309892)
    • Consola de alta resistencia 550 fvz (N.º de artículo: 309891)
    Especificaciones
    • Art.Nr309897
      ELDAS®-Nr-
      WerkstoffStahl - DD11
      Länge253 mm
      Breite56 mm
      Höhe200 mm
      Gewicht1.6 kg

      Varianten

      Schwerlast-Konsole 450 fvz
      Art.Nr: 309890 | ELDAS®-Nr: 127081536 | Breite: 56 mm | Höhe: 200 mm | Gewicht: 2.144 kg

      Schwerlast-Konsole 350 fvz
      Art.Nr: 309898 | Breite: 56 mm | Höhe: 200 mm | Gewicht: 1.8 kg

      Schwerlast-Konsole 750 fvz
      Art.Nr: 309893 | ELDAS®-Nr: 127081566 | Breite: 56 mm | Höhe: 200 mm | Gewicht: 2.888 kg

      Schwerlast-Konsole 650 fvz
      Art.Nr: 309892 | ELDAS®-Nr: 127081556 | Breite: 56 mm | Höhe: 200 mm | Gewicht: 2.691 kg

      Schwerlast-Konsole 550 fvz
      Art.Nr: 309891 | ELDAS®-Nr: 127081546 | Breite: 56 mm | Höhe: 200 mm | Gewicht: 2.471 kg

    Especificaciones técnicas
    • Referencia309897
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-04-22
    • Número de edición1
    • Altura (mm)200
    • Ancho (mm)56
    • Profundidad (mm)253
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Diseñado enSuiza
    • Fabricado enSuiza
    • Peso Neto (kg)1.6
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Distribución

    Disponibilidad en regiones

    Europa