Publique sus productos
Flachausleger 100 fvz
Flachausleger 100 fvz

    Flachausleger 100 fvz

    Traducido por Google,

    Para instalación en espacios confinados. Para cargas medias a pesadas.

    Variantes

    • Pluma plana 600 fvz (N.º de artículo: 309920)
    • Pluma plana 500 fvz (N.º de artículo: 309919)
    • Pluma plana 400 fvz (N.º de artículo: 309918)
    • Pluma plana 300 fvz (N.º de artículo: 309917)
    • Pluma plana 200 fvz (N.º de artículo: 309916)
    Especificaciones
    • Art.Nr309915
      ELDAS®-Nr127080806
      WerkstoffStahl - DD11
      Länge135 mm
      Breite45 mm
      Höhe102 mm
      Gewicht0.278 kg

      Varianten

      Flachausleger 600 fvz
      Art.Nr: 309920 | ELDAS®-Nr: 127080856 | Breite: 45 mm | Höhe: 102 mm | Gewicht: 0.934 kg

      Flachausleger 500 fvz
      Art.Nr: 309919 | ELDAS®-Nr: 127080846 | Breite: 45 mm | Höhe: 102 mm | Gewicht: 0.771 kg

      Flachausleger 400 fvz
      Art.Nr: 309918 | ELDAS®-Nr: 127080836 | Breite: 45 mm | Höhe: 102 mm | Gewicht: 0.622 kg

      Flachausleger 300 fvz
      Art.Nr: 309917 | ELDAS®-Nr: 127080826 | Breite: 45 mm | Höhe: 102 mm | Gewicht: 0.5 kg

      Flachausleger 200 fvz
      Art.Nr: 309916 | ELDAS®-Nr: 127080816 | Breite: 45 mm | Höhe: 102 mm | Gewicht: 0.378 kg

    Especificaciones técnicas
    • Referencia309915
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-04-22
    • Número de edición1
    • Altura (mm)102
    • Ancho (mm)45
    • Profundidad (mm)135
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Diseñado enSuiza
    • Fabricado enSuiza
    • Peso Neto (kg)0.278
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Distribución

    Disponibilidad en regiones

    Europa