Publique sus productos
Kabelführung KF 100 Briport
Kabelführung KF 100 Briport

    Kabelführung KF 100 Briport

    Traducido por Google,

    Guía de cables de dos piezas fabricada en plástico de alta calidad, ignífugo y libre de halógenos. Con varillas de bisagra de acero inoxidable.

    Variantes

    • Guía de cables KF 150 Briport (N.º de pieza: 309972)
    Especificaciones
    • Art.Nr309971
      ELDAS®-Nr127098606
      WerkstoffKunststoff
      Länge353 mm
      Breite149 mm
      Höhe188 mm
      Gewicht1.16 kg

      Varianten

      Kabelführung KF 150 Briport
      Art.Nr: 309972 | ELDAS®-Nr: 127098616 | Breite: 199 mm | Höhe: 233 mm | Gewicht: 1.53 kg

    Especificaciones técnicas
    • Referencia309971
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-04-22
    • Número de edición1
    • Altura (mm)188
    • Ancho (mm)149
    • Profundidad (mm)353
    Información relacionada
    • Material principalPlastico
    • Diseñado enSuiza
    • Fabricado enSuiza
    • Peso Neto (kg)1.16
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Distribución

    Disponibilidad en regiones

    Europa