Publique sus productos
T-Stück weit 200 x 60 ZMA
T-Stück weit 200 x 60 ZMA

    T-Stück weit 200 x 60 ZMA

    Traducido por Google,

    Para uso con radios grandes. Apilable. Peldaños con perfil en C y separación de 300 mm.

    Variantes

    • Pieza en T ancha 600 x 60 ZMA (N.º de artículo: 313509)
    • Pieza en T ancha 500 x 60 ZMA (N.º de artículo: 313508)
    • Pieza en T ancha 400 x 60 ZMA (N.º de artículo: 313507)
    • Pieza en T ancha 300 x 60 ZMA (N.º de artículo: 313506)
    Especificaciones
    • Art.Nr313505
      ELDAS®-Nr127005116
      WerkstoffStahl - S250GD
      Länge1600 mm
      Breite917 mm
      Höhe60 mm
      Gewicht6.591 kg
      Blechstärke1.5 mm

      Varianten

      T-Stück weit 600 x 60 ZMA
      Art.Nr: 313509 | ELDAS®-Nr: 127005156 | Breite: 1317 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 9.079 kg

      T-Stück weit 500 x 60 ZMA
      Art.Nr: 313508 | ELDAS®-Nr: 127005146 | Breite: 1217 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 8.482 kg

      T-Stück weit 400 x 60 ZMA
      Art.Nr: 313507 | ELDAS®-Nr: 127005136 | Breite: 1117 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 7.702 kg

      T-Stück weit 300 x 60 ZMA
      Art.Nr: 313506 | ELDAS®-Nr: 127005126 | Breite: 1017 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 7.148 kg

    Especificaciones técnicas
    • Referencia313505
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-04-22
    • Número de edición1
    • Altura (mm)60
    • Ancho (mm)917
    • Profundidad (mm)1600
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Diseñado enSuiza
    • Fabricado enSuiza
    • Peso Neto (kg)6.591
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Distribución

    Disponibilidad en regiones

    Europa