Publique sus productos
Kabelbahn 100 x 60 A4, 1.4571
Kabelbahn 100 x 60 A4, 1.4571

    Kabelbahn 100 x 60 A4, 1.4571

    Traducido por Google,

    Bandeja portacables con perforaciones en la base y los laterales. Se puede montar con o sin tornillos. Apilable y ahorra espacio. Acero inoxidable.

    Variantes

    • Bandeja portacables 300 x 60 A4, 1.4571 (N.º de artículo: 316003)
    • Bandeja portacables 200 x 60 A4, 1.4571 (N.º de artículo: 316002)
    • Bandeja portacables 400 x 60 A4, 1.4571 (N.º de artículo: 316004)
    Especificaciones
    • Art.Nr316001
      WerkstoffRostfreier Stahl - 1.4571
      Länge3000 mm
      Breite131 mm
      Höhe60 mm
      Gewicht5.47 kg
      Blechstärke1 mm

      Varianten

      Kabelbahn 300 x 60 A4, 1.4571
      Art.Nr: 316003 | Breite: 331 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 9.37 kg

      Kabelbahn 200 x 60 A4, 1.4571
      Art.Nr: 316002 | Breite: 231 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 7.42 kg

      Kabelbahn 400 x 60 A4, 1.4571
      Art.Nr: 316004 | Breite: 431 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 11.32 kg

    Especificaciones técnicas
    • Referencia316001
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-04-22
    • Número de edición1
    • Altura (mm)60
    • Ancho (mm)131
    • Profundidad (mm)3000
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Diseñado enSuiza
    • Fabricado enSuiza
    • Peso Neto (kg)5.47
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Distribución

    Disponibilidad en regiones

    Europa