Publique sus productos
Kabelpritsche 200 x 60 A4, 1.4571

Kabelpritsche 200 x 60 A4, 1.4571

Traducido por Google,

Bandeja portacables con paredes laterales perforadas y travesaños en forma de C. Apilable y que ahorra espacio.

Variantes

  • Bandeja portacables 400 x 60 A4, 1.4571 (N.º de artículo: 316104)
  • Bandeja portacables 300 x 60 A4, 1.4571 (N.º de artículo: 316103)
Especificaciones
  • Art.Nr316102
    WerkstoffRostfreier Stahl - 1.4571
    Länge3000 mm
    Breite231 mm
    Höhe60 mm
    Gewicht7.76 kg
    Blechstärke1.25 mm
    Sprossenabstand150 mm

    Varianten

    Kabelpritsche 400 x 60 A4, 1.4571
    Art.Nr: 316104 | Breite: 431 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 9.5 kg

    Kabelpritsche 300 x 60 A4, 1.4571
    Art.Nr: 316103 | Breite: 331 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 8.64 kg

Especificaciones técnicas
  • Referencia316102
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-04-22
  • Número de edición1
  • Altura (mm)60
  • Ancho (mm)231
  • Profundidad (mm)3000
Información relacionada
  • Material principalAcero Inoxidable
  • Diseñado enSuiza
  • Fabricado enSuiza
  • Peso Neto (kg)7.76
Clasificación
  • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Distribución

Disponibilidad en regiones

Europa