Publique sus productos
Stossleiste 100 A4, 1.4571
Stossleiste 100 A4, 1.4571

    Stossleiste 100 A4, 1.4571

    Traducido por Google,

    Montaje en bandejas portacables. Atornillado o con clips para bandejas portacables. Acero inoxidable.

    Variantes

    • Tira protectora para parachoques 400 A4, 1.4571 (N.º de artículo: 316204)
    • Tira protectora para parachoques 300 A4, 1.4571 (N.º de artículo: 316203)
    • Tira protectora para parachoques 200 A4, 1.4571 (N.º de artículo: 316202)
    Especificaciones
    • Art.Nr316201
      WerkstoffRostfreier Stahl - 1.4571
      Länge95 mm
      Breite65 mm
      Höhe5 mm
      Gewicht0.046 kg

      Varianten

      Stossleiste 400 A4, 1.4571
      Art.Nr: 316204 | Breite: 65 mm | Höhe: 5 mm | Gewicht: 0.193 kg

      Stossleiste 300 A4, 1.4571
      Art.Nr: 316203 | Breite: 65 mm | Höhe: 5 mm | Gewicht: 0.144 kg

      Stossleiste 200 A4, 1.4571
      Art.Nr: 316202 | Breite: 65 mm | Höhe: 5 mm | Gewicht: 0.095 kg

    Especificaciones técnicas
    • Referencia316201
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-04-22
    • Número de edición1
    • Altura (mm)5
    • Ancho (mm)65
    • Profundidad (mm)95
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Diseñado enSuiza
    • Fabricado enSuiza
    • Peso Neto (kg)0.046
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Distribución

    Disponibilidad en regiones

    Europa