Publique sus productos
Funktionserhalt-Ausleger standard 100 A4, 1.4571

Funktionserhalt-Ausleger standard 100 A4, 1.4571

Traducido por Google,

Soporte en voladizo para rieles de montaje de 100 a 400 mm. Para cargas medias a pesadas. Acero inoxidable.

Variantes

  • Estándar de integridad funcional para pluma 400 A4, 1.4571 (Art.No: 316304)
  • Integridad funcional estándar de pluma 300 A4, 1.4571 (Art.No: 316303)
  • Integridad funcional estándar de pluma 200 A4, 1.4571 (Art.No: 316302)
Especificaciones
  • Art.Nr316301
    WerkstoffRostfreier Stahl - 1.4571
    Länge129 mm
    Breite45 mm
    Höhe56 mm
    Gewicht0.235 kg

    Varianten

    Funktionserhalt-Ausleger standard 400 A4, 1.4571
    Art.Nr: 316304 | Breite: 45 mm | Höhe: 92 mm | Gewicht: 0.855 kg

    Funktionserhalt-Ausleger standard 300 A4, 1.4571
    Art.Nr: 316303 | Breite: 45 mm | Höhe: 80 mm | Gewicht: 0.623 kg

    Funktionserhalt-Ausleger standard 200 A4, 1.4571
    Art.Nr: 316302 | Breite: 45 mm | Höhe: 68 mm | Gewicht: 0.417 kg

Especificaciones técnicas
  • Referencia316301
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-04-22
  • Número de edición1
  • Altura (mm)56
  • Ancho (mm)45
  • Profundidad (mm)129
Información relacionada
  • Material principalAcero Inoxidable
  • Diseñado enSuiza
  • Fabricado enSuiza
  • Peso Neto (kg)0.235
Clasificación
  • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Distribución

Disponibilidad en regiones

Europa