Publique sus productos
Multifix Profil 50 x 50 x 200 mm A4, 1.4571
Multifix Profil 50 x 50 x 200 mm A4, 1.4571

    Multifix Profil 50 x 50 x 200 mm A4, 1.4571

    Traducido por Google,

    Perfil en C Multifix 50x50 dentado. Con orificios cuadrados y ranurados. Apto para cargas elevadas. Fijaciones M10. Acero inoxidable.

    Variantes

    • Perfil Multifix 50 x 50 x 800 mm A4, 1.4571 (N.º de artículo: 316528)
    • Perfil Multifix 50 x 50 x 6000 mm A4, 1.4571 (N.º de artículo: 316535)
    • Perfil Multifix 50 x 50 x 1200 mm A4, 1.4571 (N.º de artículo: 316532)
    • Perfil Multifix 50 x 50 x 1000 mm A4, 1.4571 (N.º de artículo: 316530)
    Especificaciones
    • Art.Nr316522
      WerkstoffRostfreier Stahl - 1.4571
      Länge200 mm
      Breite50 mm
      Höhe50 mm
      Gewicht0.54 kg

      Varianten

      Multifix Profil 50 x 50 x 800 mm A4, 1.4571
      Art.Nr: 316528 | Breite: 50 mm | Höhe: 50 mm | Gewicht: 2.15 kg

      Multifix Profil 50 x 50 x 6000 mm A4, 1.4571
      Art.Nr: 316535 | Breite: 50 mm | Höhe: 50 mm | Gewicht: 16.1 kg

      Multifix Profil 50 x 50 x 1200 mm A4, 1.4571
      Art.Nr: 316532 | Breite: 50 mm | Höhe: 50 mm | Gewicht: 3.22 kg

      Multifix Profil 50 x 50 x 1000 mm A4, 1.4571
      Art.Nr: 316530 | Breite: 50 mm | Höhe: 50 mm | Gewicht: 2.7 kg

    Especificaciones técnicas
    • Referencia316522
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-04-22
    • Número de edición1
    • Altura (mm)50
    • Ancho (mm)50
    • Profundidad (mm)200
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Diseñado enSuiza
    • Fabricado enSuiza
    • Peso Neto (kg)0.54
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Distribución

    Disponibilidad en regiones

    Europa