Placa de cabezal ajustable a 0°, 7,5°, 15°, 22,5°, 30°, 45° y 67,5°. Para estructuras de soporte con perfiles en U y Multifix. Los perfiles se fijan con dos juegos de tornillos M10x70 (n.º de artículo 309517) con espaciadores (se venden por separado). Acero inoxidable.
Disponibilidad en regiones
| Europa |
|---|
Alemania |
Austria |
Suiza |