Publique sus productos
Kabelschutz-Profilschiene 35 x 35 A4, 1.4571
Kabelschutz-Profilschiene 35 x 35 A4, 1.4571

    Kabelschutz-Profilschiene 35 x 35 A4, 1.4571

    Traducido por Google,

    Disponible solo bajo petición.

    Variantes

    • Perfil de protección de cables 55 x 55 A4, 1.4571 (N.º de artículo: 316802)
    • Perfil de protección de cables 40 x 70 A4, 1.4571 (N.º de artículo: 316803)
    • Perfil de protección de cables 70 x 70 A4, 1.4571 (N.º de artículo: 316804)
    Especificaciones
    • Art.Nr316801
      WerkstoffRostfreier Stahl - 1.4571
      Länge3000 mm
      Breite91.7 mm
      Höhe35 mm
      Gewicht1.73 kg
      Blechstärke0.5 mm

      Varianten

      Kabelschutz-Profilschiene 55 x 55 A4, 1.4571
      Art.Nr: 316802 | Breite: 121.5 mm | Höhe: 53.4 mm | Gewicht: 2.42 kg

      Kabelschutz-Profilschiene 40 x 70 A4, 1.4571
      Art.Nr: 316803 | Breite: 115.3 mm | Höhe: 70 mm | Gewicht: 2.65 kg

      Kabelschutz-Profilschiene 70 x 70 A4, 1.4571
      Art.Nr: 316804 | Breite: 145.3 mm | Höhe: 70 mm | Gewicht: 5.97 kg

    Especificaciones técnicas
    • Referencia316801
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-04-22
    • Número de edición1
    • Altura (mm)35
    • Ancho (mm)91.7
    • Profundidad (mm)3000
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Diseñado enSuiza
    • Fabricado enSuiza
    • Peso Neto (kg)1.73
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Distribución

    Disponibilidad en regiones

    Europa