Publique sus productos
WSMB-Bogen 45° 200 x 110 ZMA
WSMB-Bogen 45° 200 x 110 ZMA

    WSMB-Bogen 45° 200 x 110 ZMA

    Traducido por Google,

    Para uso con radios grandes. Peldaños con perfil en C y una separación entre peldaños de 150 mm.

    Variantes

    • Codo WSMB de 45° 400 x 110 ZMA (N.º de artículo: 320016)
    • Codo WSMB de 45° 300 x 110 ZMA (N.º de artículo: 320015)
    • WSMB codo 45° 500 x 110 ZMA (Art.No: 320017)
    • Codo WSMB de 45° 600 x 110 ZMA (N.º de artículo: 320018)
    Especificaciones
    • Art.Nr320014
      ELDAS®-Nr127004216
      WerkstoffStahl - S250GD
      Länge841 mm
      Breite495 mm
      Höhe110 mm
      Gewicht4.717 kg
      Blechstärke1.5 mm

      Varianten

      WSMB-Bogen 45° 400 x 110 ZMA
      Art.Nr: 320016 | ELDAS®-Nr: 127004236 | Breite: 695 mm | Höhe: 110 mm | Gewicht: 5.5 kg

      WSMB-Bogen 45° 300 x 110 ZMA
      Art.Nr: 320015 | ELDAS®-Nr: 127004226 | Breite: 595 mm | Höhe: 110 mm | Gewicht: 5.1 kg

      WSMB-Bogen 45° 500 x 110 ZMA
      Art.Nr: 320017 | ELDAS®-Nr: 127004246 | Breite: 795 mm | Höhe: 110 mm | Gewicht: 6 kg

      WSMB-Bogen 45° 600 x 110 ZMA
      Art.Nr: 320018 | ELDAS®-Nr: 127004256 | Breite: 895 mm | Höhe: 110 mm | Gewicht: 6.4 kg

    Especificaciones técnicas
    • Referencia320014
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-04-22
    • Número de edición1
    • Altura (mm)110
    • Ancho (mm)495
    • Profundidad (mm)841
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Diseñado enSuiza
    • Fabricado enSuiza
    • Peso Neto (kg)4.717
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Distribución

    Disponibilidad en regiones

    Europa