Publique sus productos
Deckel zu Weitspann-Multibahn 200 ZMA

Deckel zu Weitspann-Multibahn 200 ZMA

Traducido por Google,

Protección de los cables contra daños y suciedad. Sujeción adicional mediante clips de retención.

Variantes

  • Cubierta para grabadora multipista de amplio rango 600 ZMA (N.º de artículo: 320032)
  • Cubierta para la unidad multipista de amplio rango 500 ZMA (N.º de artículo: 320031)
  • Cubierta para cinta multipista de amplio rango 400 ZMA (N.º de artículo: 320030)
  • Cubierta para la grabadora multipista de amplio rango 300 ZMA (N.º de artículo: 320029)
Especificaciones
  • Art.Nr320028
    ELDAS®-Nr127003116
    WerkstoffStahl - S250GD
    Länge3000 mm
    Breite212 mm
    Höhe11 mm
    Gewicht5.432 kg
    Blechstärke1 mm

    Varianten

    Deckel zu Weitspann-Multibahn 600 ZMA
    Art.Nr: 320032 | ELDAS®-Nr: 127003156 | Breite: 612 mm | Höhe: 11 mm | Gewicht: 14.852 kg

    Deckel zu Weitspann-Multibahn 500 ZMA
    Art.Nr: 320031 | ELDAS®-Nr: 127003146 | Breite: 512 mm | Höhe: 11 mm | Gewicht: 12.497 kg

    Deckel zu Weitspann-Multibahn 400 ZMA
    Art.Nr: 320030 | ELDAS®-Nr: 127003136 | Breite: 412 mm | Höhe: 11 mm | Gewicht: 10.142 kg

    Deckel zu Weitspann-Multibahn 300 ZMA
    Art.Nr: 320029 | ELDAS®-Nr: 127003126 | Breite: 312 mm | Höhe: 11 mm | Gewicht: 7.787 kg

Especificaciones técnicas
  • Referencia320028
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-04-22
  • Número de edición1
  • Altura (mm)11
  • Ancho (mm)212
  • Profundidad (mm)3000
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Diseñado enSuiza
  • Fabricado enSuiza
  • Peso Neto (kg)5.432
Clasificación
  • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Distribución

Disponibilidad en regiones

Europa