Publique sus productos
Weitspann-Multibahn-Segment 200 x 110 ZMA
Weitspann-Multibahn-Segment 200 x 110 ZMA

    Weitspann-Multibahn-Segment 200 x 110 ZMA

    Traducido por Google,

    Para conectar diferentes niveles o sistemas multirraíl de gran envergadura orientados horizontal y verticalmente. Compensación de longitud flexible con pestañas de conexión integradas.

    Variantes

    • Segmento multipista de gran envergadura 600 x 110 ZMA (N.º de artículo: 320040)
    • Segmento multicanal de gran envergadura 500 x 110 ZMA (N.º de artículo: 320039)
    • Segmento multipista de gran envergadura 400 x 110 ZMA (N.º de artículo: 320038)
    • Segmento multicanal de gran envergadura 300 x 110 ZMA (N.º de artículo: 320037)
    Especificaciones
    • Art.Nr320036
      ELDAS®-Nr127010816
      WerkstoffStahl - S250GD
      Länge340 mm
      Breite204 mm
      Höhe110 mm
      Gewicht1.3 kg
      Blechstärke1.5 mm
      Sprossenabstand110 mm

      Varianten

      Weitspann-Multibahn-Segment 600 x 110 ZMA
      Art.Nr: 320040 | ELDAS®-Nr: 127010856 | Breite: 604 mm | Höhe: 110 mm | Gewicht: 1.7 kg

      Weitspann-Multibahn-Segment 500 x 110 ZMA
      Art.Nr: 320039 | ELDAS®-Nr: 127010846 | Breite: 504 mm | Höhe: 110 mm | Gewicht: 1.6 kg

      Weitspann-Multibahn-Segment 400 x 110 ZMA
      Art.Nr: 320038 | ELDAS®-Nr: 127010836 | Breite: 404 mm | Höhe: 110 mm | Gewicht: 1.5 kg

      Weitspann-Multibahn-Segment 300 x 110 ZMA
      Art.Nr: 320037 | ELDAS®-Nr: 127010826 | Breite: 304 mm | Höhe: 110 mm | Gewicht: 1.401 kg

    Especificaciones técnicas
    • Referencia320036
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-04-22
    • Número de edición1
    • Altura (mm)110
    • Ancho (mm)204
    • Profundidad (mm)340
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Diseñado enSuiza
    • Fabricado enSuiza
    • Peso Neto (kg)1.3
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Distribución

    Disponibilidad en regiones

    Europa