Publique sus productos
Sichtschutz-Bodenblech 200 zu WSMB ZMA
Sichtschutz-Bodenblech 200 zu WSMB ZMA

    Sichtschutz-Bodenblech 200 zu WSMB ZMA

    Traducido por Google,

    Para protección mecánica de cables sensibles y como pantalla visual. Perforado. Montaje con tuerca de ranura en T (pedir por separado, n.º de artículo 320365).

    Variantes

    • Placa de suelo con pantalla de privacidad 600 para WSMB ZMA (Art.No: 320079)
    • Placa de suelo con pantalla de privacidad 500 para WSMB ZMA (Art.No: 320078)
    • Panel de suelo con pantalla de privacidad 400 para WSMB ZMA (Art.No: 320077)
    • Placa de suelo con pantalla de privacidad 300 para WSMB ZMA (Art.No: 320076)
    Especificaciones
    • Art.Nr320075
      ELDAS®-Nr127003916
      WerkstoffStahl - S250GD
      Länge3000 mm
      Breite154 mm
      Höhe1 mm
      Gewicht2.922 kg
      Blechstärke1 mm

      Varianten

      Sichtschutz-Bodenblech 600 zu WSMB ZMA
      Art.Nr: 320079 | ELDAS®-Nr: 127003956 | Breite: 554 mm | Höhe: 1 mm | Gewicht: 10.451 kg

      Sichtschutz-Bodenblech 500 zu WSMB ZMA
      Art.Nr: 320078 | ELDAS®-Nr: 127003946 | Breite: 454 mm | Höhe: 1 mm | Gewicht: 8.568 kg

      Sichtschutz-Bodenblech 400 zu WSMB ZMA
      Art.Nr: 320077 | ELDAS®-Nr: 127003936 | Breite: 354 mm | Höhe: 1 mm | Gewicht: 6.693 kg

      Sichtschutz-Bodenblech 300 zu WSMB ZMA
      Art.Nr: 320076 | ELDAS®-Nr: 127003926 | Breite: 254 mm | Höhe: 1 mm | Gewicht: 4.808 kg

    Especificaciones técnicas
    • Referencia320075
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-04-22
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1
    • Ancho (mm)154
    • Profundidad (mm)3000
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Diseñado enSuiza
    • Fabricado enSuiza
    • Peso Neto (kg)2.922
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Distribución

    Disponibilidad en regiones

    Europa