Publique sus productos
WSMB-T-Stück 200 x 110 fvz
WSMB-T-Stück 200 x 110 fvz

    WSMB-T-Stück 200 x 110 fvz

    Traducido por Google,

    Para bifurcaciones/uniones. Para uso con radios grandes. Peldaños con perfil en C y una separación entre peldaños de 150 mm.

    Variantes

    • Pieza en T WSMB de 300 x 110 mm galvanizada (N.º de artículo: 320122)
    • Pieza en T WSMB 400 x 110 galvanizada (N.º de artículo: 320123)
    • Pieza en T WSMB 600 x 110 galvanizada (N.º de artículo: 320125)
    • Pieza en T WSMB 500 x 110 galvanizada (N.º de artículo: 320124)
    Especificaciones
    • Art.Nr320121
      ELDAS®-Nr127005066
      WerkstoffStahl - DC01
      Länge1607 mm
      Breite907 mm
      Höhe110 mm
      Gewicht12.071 kg
      Blechstärke1.5 mm

      Varianten

      WSMB-T-Stück 300 x 110 fvz
      Art.Nr: 320122 | ELDAS®-Nr: 127005076 | Breite: 1007 mm | Höhe: 110 mm | Gewicht: 13.18 kg

      WSMB-T-Stück 400 x 110 fvz
      Art.Nr: 320123 | ELDAS®-Nr: 127005086 | Breite: 1007 mm | Höhe: 110 mm | Gewicht: 14.174 kg

      WSMB-T-Stück 600 x 110 fvz
      Art.Nr: 320125 | ELDAS®-Nr: 127005106 | Breite: 1307 mm | Höhe: 110 mm | Gewicht: 16.747 kg

      WSMB-T-Stück 500 x 110 fvz
      Art.Nr: 320124 | ELDAS®-Nr: 127005096 | Breite: 1207 mm | Höhe: 110 mm | Gewicht: 15.415 kg

    Especificaciones técnicas
    • Referencia320121
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-04-22
    • Número de edición1
    • Altura (mm)110
    • Ancho (mm)907
    • Profundidad (mm)1607
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Diseñado enSuiza
    • Fabricado enSuiza
    • Peso Neto (kg)12.071
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Distribución

    Disponibilidad en regiones

    Europa