Publique sus productos
Deckel zu Weitspann-Multibahn 200 fvz

Deckel zu Weitspann-Multibahn 200 fvz

Traducido por Google,

Protección de los cables contra daños y suciedad. Sujeción adicional mediante clips de retención.

Variantes

  • Cubierta para la unidad multipista de amplio rango 600 fvz (N.º de artículo: 320132)
  • Cubierta para la unidad multipista de amplio rango 500 fvz (N.º de artículo: 320131)
  • Cubierta para cinta multipista de amplio rango 400 fvz (N.º de artículo: 320130)
  • Cubierta para la unidad multipista de amplio rango 300 fvz (N.º de artículo: 320129)
Especificaciones
  • Art.Nr320128
    ELDAS®-Nr127003216
    WerkstoffStahl - DC01
    Länge3000 mm
    Breite212 mm
    Höhe11 mm
    Gewicht6.773 kg
    Blechstärke1.25 mm

    Varianten

    Deckel zu Weitspann-Multibahn 600 fvz
    Art.Nr: 320132 | ELDAS®-Nr: 127003256 | Breite: 612 mm | Höhe: 11 mm | Gewicht: 18.548 kg

    Deckel zu Weitspann-Multibahn 500 fvz
    Art.Nr: 320131 | ELDAS®-Nr: 127003246 | Breite: 512 mm | Höhe: 11 mm | Gewicht: 15.604 kg

    Deckel zu Weitspann-Multibahn 400 fvz
    Art.Nr: 320130 | ELDAS®-Nr: 127003236 | Breite: 412 mm | Höhe: 11 mm | Gewicht: 12.66 kg

    Deckel zu Weitspann-Multibahn 300 fvz
    Art.Nr: 320129 | ELDAS®-Nr: 127003226 | Breite: 312 mm | Höhe: 11 mm | Gewicht: 9.717 kg

Especificaciones técnicas
  • Referencia320128
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-04-22
  • Número de edición1
  • Altura (mm)11
  • Ancho (mm)212
  • Profundidad (mm)3000
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Diseñado enSuiza
  • Fabricado enSuiza
  • Peso Neto (kg)6.773
Clasificación
  • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Distribución

Disponibilidad en regiones

Europa