Publique sus productos
Weitspann-Multibahn-Segment 200 x 110 fvz
Weitspann-Multibahn-Segment 200 x 110 fvz

    Weitspann-Multibahn-Segment 200 x 110 fvz

    Traducido por Google,

    Para conectar diferentes niveles o sistemas multirraíl de gran envergadura orientados horizontal y verticalmente. Compensación de longitud flexible con pestañas de conexión integradas.

    Variantes

    • Segmento multipista de gran envergadura 600 x 110 fvz (N.º de artículo: 320140)
    • Segmento multicanal de gran envergadura 500 x 110 fvz (N.º de artículo: 320139)
    • Segmento multipista de gran envergadura 400 x 110 fvz (N.º de artículo: 320138)
    • Segmento multicanal de gran envergadura 300 x 110 fvz (N.º de artículo: 320137)
    Especificaciones
    • Art.Nr320136
      ELDAS®-Nr127017106
      WerkstoffStahl - DC01
      Länge340 mm
      Breite204 mm
      Höhe110 mm
      Gewicht1.313 kg
      Blechstärke1.5 mm
      Sprossenabstand110 mm

      Varianten

      Weitspann-Multibahn-Segment 600 x 110 fvz
      Art.Nr: 320140 | ELDAS®-Nr: 127017506 | Breite: 604 mm | Höhe: 110 mm | Gewicht: 1.7 kg

      Weitspann-Multibahn-Segment 500 x 110 fvz
      Art.Nr: 320139 | ELDAS®-Nr: 127017406 | Breite: 504 mm | Höhe: 110 mm | Gewicht: 1.6 kg

      Weitspann-Multibahn-Segment 400 x 110 fvz
      Art.Nr: 320138 | ELDAS®-Nr: 127017306 | Breite: 404 mm | Höhe: 110 mm | Gewicht: 1.5 kg

      Weitspann-Multibahn-Segment 300 x 110 fvz
      Art.Nr: 320137 | ELDAS®-Nr: 127017206 | Breite: 304 mm | Höhe: 110 mm | Gewicht: 1.4 kg

    Especificaciones técnicas
    • Referencia320136
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-04-22
    • Número de edición1
    • Altura (mm)110
    • Ancho (mm)204
    • Profundidad (mm)340
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Diseñado enSuiza
    • Fabricado enSuiza
    • Peso Neto (kg)1.313
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Distribución

    Disponibilidad en regiones

    Europa