Publique sus productos
Weitspann-Winkel 90° eckig 200 x 110 fvz

Weitspann-Winkel 90° eckig 200 x 110 fvz

Traducido por Google,

Para uso en espacios reducidos. Peldaños con perfil en C y separación de 150 mm.

Variantes

  • Escuadra angular de gran envergadura de 90° cuadrada, 600 x 110 mm, galvanizada (N.º de artículo: 320158)
  • Escuadra angular de gran envergadura de 90° cuadrada, 500 x 110 mm, galvanizada (N.º de artículo: 320157)
  • Escuadra angular de gran envergadura de 90° cuadrada, 400 x 110 mm, galvanizada (N.º de artículo: 320156)
  • Escuadra angular de gran envergadura de 90° cuadrada, 300 x 110 mm, galvanizada (N.º de artículo: 320155)
Especificaciones
  • Art.Nr320154
    ELDAS®-Nr-
    WerkstoffStahl - DC01
    Länge645 mm
    Breite645 mm
    Höhe110 mm
    Gewicht5.66 kg
    Blechstärke1.5 mm

    Varianten

    Weitspann-Winkel 90° eckig 600 x 110 fvz
    Art.Nr: 320158 | Breite: 1045 mm | Höhe: 110 mm | Gewicht: 8.43 kg

    Weitspann-Winkel 90° eckig 500 x 110 fvz
    Art.Nr: 320157 | Breite: 945 mm | Höhe: 110 mm | Gewicht: 7.75 kg

    Weitspann-Winkel 90° eckig 400 x 110 fvz
    Art.Nr: 320156 | Breite: 845 mm | Höhe: 110 mm | Gewicht: 7.05 kg

    Weitspann-Winkel 90° eckig 300 x 110 fvz
    Art.Nr: 320155 | Breite: 745 mm | Höhe: 110 mm | Gewicht: 6.35 kg

Especificaciones técnicas
  • Referencia320154
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-04-22
  • Número de edición1
  • Altura (mm)110
  • Ancho (mm)645
  • Profundidad (mm)645
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Diseñado enSuiza
  • Fabricado enSuiza
  • Peso Neto (kg)5.66
Clasificación
  • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Distribución

Disponibilidad en regiones

Europa