Publique sus productos
Sichtschutz-Bodenblech 200 zu WSMB fvz
Sichtschutz-Bodenblech 200 zu WSMB fvz

    Sichtschutz-Bodenblech 200 zu WSMB fvz

    Traducido por Google,

    Para protección mecánica de cables sensibles y como pantalla visual. Perforado. Montaje con tuerca de ranura en T (pedir por separado, n.º de artículo 320365).

    Variantes

    • Placa de suelo con pantalla de privacidad 600 para WSMB fvz (Art.No: 320179)
    • Placa de suelo con pantalla de privacidad 500 para WSMB fvz (Art.No: 320178)
    • Placa de suelo con pantalla de privacidad 400 para WSMB fvz (Art.No: 320177)
    • Panel de suelo con pantalla de privacidad 300 para WSMB fvz (Art.No: 320176)
    Especificaciones
    • Art.Nr320175
      ELDAS®-Nr127003816
      WerkstoffStahl - DC01
      Länge3000 mm
      Breite154 mm
      Höhe1 mm
      Gewicht2.919 kg
      Blechstärke1 mm

      Varianten

      Sichtschutz-Bodenblech 600 zu WSMB fvz
      Art.Nr: 320179 | ELDAS®-Nr: 127003856 | Breite: 554 mm | Höhe: 1 mm | Gewicht: 10.451 kg

      Sichtschutz-Bodenblech 500 zu WSMB fvz
      Art.Nr: 320178 | ELDAS®-Nr: 127003846 | Breite: 454 mm | Höhe: 1 mm | Gewicht: 8.568 kg

      Sichtschutz-Bodenblech 400 zu WSMB fvz
      Art.Nr: 320177 | ELDAS®-Nr: 127003836 | Breite: 354 mm | Höhe: 1 mm | Gewicht: 6.685 kg

      Sichtschutz-Bodenblech 300 zu WSMB fvz
      Art.Nr: 320176 | ELDAS®-Nr: 127003826 | Breite: 254 mm | Höhe: 1 mm | Gewicht: 4.8 kg

    Especificaciones técnicas
    • Referencia320175
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-04-22
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1
    • Ancho (mm)154
    • Profundidad (mm)3000
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Diseñado enSuiza
    • Fabricado enSuiza
    • Peso Neto (kg)2.919
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Distribución

    Disponibilidad en regiones

    Europa