Publique sus productos
Deckel zu Weitspann-Multibahn 200 A4, 1.4404

Deckel zu Weitspann-Multibahn 200 A4, 1.4404

Traducido por Google,

Protección de cables contra daños y suciedad. Sujeción adicional con clips de retención. Acero inoxidable.

Variantes

  • Cubierta para papel multipista de gran formato 600 A4, 1.4404 (N.º de artículo: 320332)
  • Cubierta para papel multipista de gran formato 500 A4, 1.4404 (N.º de artículo: 320331)
  • Cubierta para papel multipista de gran formato 400 A4, 1.4404 (N.º de artículo: 320330)
  • Cubierta para papel multipista de gran formato 300 A4, 1.4404 (N.º de artículo: 320329)
Especificaciones
  • Art.Nr320328
    ELDAS®-Nr-
    WerkstoffRostfreier Stahl - 1.4404
    Länge3000 mm
    Breite212 mm
    Höhe11 mm
    Gewicht5.536 kg
    Blechstärke1 mm

    Varianten

    Deckel zu Weitspann-Multibahn 600 A4, 1.4404
    Art.Nr: 320332 | Breite: 612 mm | Höhe: 11 mm | Gewicht: 15.136 kg

    Deckel zu Weitspann-Multibahn 500 A4, 1.4404
    Art.Nr: 320331 | Breite: 512 mm | Höhe: 11 mm | Gewicht: 12.736 kg

    Deckel zu Weitspann-Multibahn 400 A4, 1.4404
    Art.Nr: 320330 | Breite: 412 mm | Höhe: 11 mm | Gewicht: 10.336 kg

    Deckel zu Weitspann-Multibahn 300 A4, 1.4404
    Art.Nr: 320329 | Breite: 312 mm | Höhe: 11 mm | Gewicht: 7.936 kg

Especificaciones técnicas
  • Referencia320328
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-04-22
  • Número de edición1
  • Altura (mm)11
  • Ancho (mm)212
  • Profundidad (mm)3000
Información relacionada
  • Material principalAcero Inoxidable
  • Diseñado enSuiza
  • Fabricado enSuiza
  • Peso Neto (kg)5.536
Clasificación
  • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Distribución

Disponibilidad en regiones

Europa