Publique sus productos
Weitspann-Multibahn 200 x 60 Abstand 150 ZMA
Weitspann-Multibahn 200 x 60 Abstand 150 ZMA

    Weitspann-Multibahn 200 x 60 Abstand 150 ZMA

    Traducido por Google,

    Sistema multicanal de gran envergadura con perforaciones en las paredes laterales y peldaños con perfil en C.

    Variantes

    • Sistema multicanal de amplio alcance con espaciado de 600 x 60 mm y ZMA de 150 mm (N.º de artículo: 322004)
    • Sistema multicanal de amplio alcance con espaciado de 500 x 60 mm y ZMA de 150 mm (N.º de artículo: 322003)
    • Sistema multicanal de amplio alcance con espaciado de 400 x 60 mm y ZMA de 150 mm (N.º de artículo: 322002)
    • Sistema multicanal de amplio alcance con espaciado de 300 x 60 mm y ZMA de 150 mm (N.º de artículo: 322001)
    Especificaciones
    • Art.Nr322000
      ELDAS®-Nr127000616
      WerkstoffStahl - S250GD
      Länge3000 mm
      Breite207 mm
      Höhe60 mm
      Gewicht13.017 kg
      Blechstärke1.5 mm
      Sprossenabstand150 mm

      Varianten

      Weitspann-Multibahn 600 x 60 Abstand 150 ZMA
      Art.Nr: 322004 | ELDAS®-Nr: 127000656 | Breite: 607 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 16.528 kg

      Weitspann-Multibahn 500 x 60 Abstand 150 ZMA
      Art.Nr: 322003 | ELDAS®-Nr: 127000646 | Breite: 507 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 15.651 kg

      Weitspann-Multibahn 400 x 60 Abstand 150 ZMA
      Art.Nr: 322002 | ELDAS®-Nr: 127000636 | Breite: 407 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 14.773 kg

      Weitspann-Multibahn 300 x 60 Abstand 150 ZMA
      Art.Nr: 322001 | ELDAS®-Nr: 127000626 | Breite: 307 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 13.895 kg

    Especificaciones técnicas
    • Referencia322000
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-04-22
    • Número de edición1
    • Altura (mm)60
    • Ancho (mm)207
    • Profundidad (mm)3000
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Diseñado enSuiza
    • Fabricado enSuiza
    • Peso Neto (kg)13.017
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Distribución

    Disponibilidad en regiones

    Europa