Publique sus productos
WSMB Bogen 90° 200 x 60 ZMA
WSMB Bogen 90° 200 x 60 ZMA

    WSMB Bogen 90° 200 x 60 ZMA

    Traducido por Google,

    Para uso con radios grandes. Peldaños con perfil en C y una separación entre peldaños de 150 mm.

    Variantes

    • WSMB codo 90° 600 x 60 ZMA (Art.No: 322011)
    • Codo WSMB de 90° 500 x 60 ZMA (N.º de artículo: 322010)
    • WSMB codo 90° 400 x 60 ZMA (Art.No: 322009)
    • WSMB codo 90° 300 x 60 ZMA (Art.No: 322008)
    Especificaciones
    • Art.Nr322007
      ELDAS®-Nr127004716
      WerkstoffStahl - S250GD
      Länge907 mm
      Breite907 mm
      Höhe60 mm
      Gewicht5.873 kg
      Blechstärke1.5 mm

      Varianten

      WSMB Bogen 90° 600 x 60 ZMA
      Art.Nr: 322011 | ELDAS®-Nr: 127004756 | Breite: 1307 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 8.485 kg

      WSMB-Bogen 90° 500 x 60 ZMA
      Art.Nr: 322010 | ELDAS®-Nr: 127004746 | Breite: 1207 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 7.832 kg

      WSMB Bogen 90° 400 x 60 ZMA
      Art.Nr: 322009 | ELDAS®-Nr: 127004736 | Breite: 1107 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 7.179 kg

      WSMB Bogen 90° 300 x 60 ZMA
      Art.Nr: 322008 | ELDAS®-Nr: 127004726 | Breite: 1007 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 6.526 kg

    Especificaciones técnicas
    • Referencia322007
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-04-22
    • Número de edición1
    • Altura (mm)60
    • Ancho (mm)907
    • Profundidad (mm)907
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Diseñado enSuiza
    • Fabricado enSuiza
    • Peso Neto (kg)5.873
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Distribución

    Disponibilidad en regiones

    Europa