Publique sus productos
WSMB-Winkel 90° eckig 200/60 ZMA

WSMB-Winkel 90° eckig 200/60 ZMA

Traducido por Google,

Para uso en espacios reducidos. Peldaños con perfil en C y separación de 150 mm.

Variantes

  • WSMB ángulo 90° cuadrado 600/60 ZMA (Art.No: 322058)
  • WSMB ángulo 90° cuadrado 500/60 ZMA (Art.No: 322057)
  • WSMB ángulo 90° cuadrado 400/60 ZMA (Art.No: 322056)
  • WSMB ángulo 90° cuadrado 300/60 ZMA (Art.No: 322055)
Especificaciones
  • Art.Nr322054
    ELDAS®-Nr127004816
    WerkstoffStahl - S250GD
    Länge645 mm
    Breite645 mm
    Höhe60 mm
    Gewicht4.197 kg
    Blechstärke1.5 mm

    Varianten

    WSMB-Winkel 90° eckig 600/60 ZMA
    Art.Nr: 322058 | ELDAS®-Nr: 127004856 | Breite: 1045 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 6.512 kg

    WSMB-Winkel 90° eckig 500/60 ZMA
    Art.Nr: 322057 | ELDAS®-Nr: 127004846 | Breite: 945 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 5.935 kg

    WSMB-Winkel 90° eckig 400/60 ZMA
    Art.Nr: 322056 | ELDAS®-Nr: 127004836 | Breite: 845 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 5.35 kg

    WSMB-Winkel 90° eckig 300/60 ZMA
    Art.Nr: 322055 | ELDAS®-Nr: 127004826 | Breite: 745 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 4.774 kg

Especificaciones técnicas
  • Referencia322054
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-04-22
  • Número de edición1
  • Altura (mm)60
  • Ancho (mm)645
  • Profundidad (mm)645
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Diseñado enSuiza
  • Fabricado enSuiza
  • Peso Neto (kg)4.197
Clasificación
  • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Distribución

Disponibilidad en regiones

Europa