Publique sus productos
Weitspann-Multibahn 200 x 60 Abstand 150 fvz

Weitspann-Multibahn 200 x 60 Abstand 150 fvz

Traducido por Google,

Sistema multicanal de gran envergadura con perforaciones en las paredes laterales y peldaños con perfil en C.

Variantes

  • Sistema multicanal de amplio alcance con espaciado de 600 x 60 mm y 150 fvz (N.º de artículo: 322104)
  • Sistema multicanal de amplio alcance con espaciado de 500 x 60 mm y 150 fvz (N.º de artículo: 322103)
  • Sistema multicanal de amplio alcance con espaciado de 400 x 60 mm y 150 fvz (N.º de artículo: 322102)
  • Sistema multicanal de amplio alcance con espaciado de 300 x 60 mm y 150 fvz (N.º de artículo: 322101)
Especificaciones
  • Art.Nr322100
    ELDAS®-Nr127050216
    WerkstoffStahl - DC01
    Länge3000 mm
    Breite207 mm
    Höhe60 mm
    Gewicht13.017 kg
    Blechstärke1.5 mm
    Sprossenabstand150 mm

    Varianten

    Weitspann-Multibahn 600 x 60 Abstand 150 fvz
    Art.Nr: 322104 | ELDAS®-Nr: 127050256 | Breite: 607 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 16.528 kg

    Weitspann-Multibahn 500 x 60 Abstand 150 fvz
    Art.Nr: 322103 | ELDAS®-Nr: 127050246 | Breite: 507 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 15.651 kg

    Weitspann-Multibahn 400 x 60 Abstand 150 fvz
    Art.Nr: 322102 | ELDAS®-Nr: 127050236 | Breite: 407 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 14.773 kg

    Weitspann-Multibahn 300 x 60 Abstand 150 fvz
    Art.Nr: 322101 | ELDAS®-Nr: 127050226 | Breite: 307 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 13.895 kg

Especificaciones técnicas
  • Referencia322100
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-04-22
  • Número de edición1
  • Altura (mm)60
  • Ancho (mm)207
  • Profundidad (mm)3000
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Diseñado enSuiza
  • Fabricado enSuiza
  • Peso Neto (kg)13.017
Clasificación
  • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Distribución

Disponibilidad en regiones

Europa