Publique sus productos
WSMB-T-Stück 200 x 60 fvz
WSMB-T-Stück 200 x 60 fvz

    WSMB-T-Stück 200 x 60 fvz

    Traducido por Google,

    Para bifurcaciones/uniones. Para uso con radios grandes. Peldaños con perfil en C y una separación entre peldaños de 150 mm.

    Variantes

    • Pieza en T WSMB de 600 x 60 mm galvanizada (N.º de artículo: 322125)
    • Pieza en T WSMB de 500 x 60 mm galvanizada (N.º de artículo: 322124)
    • Pieza en T WSMB 400 x 60 galvanizada (N.º de artículo: 322123)
    • Pieza en T WSMB de 300 x 60 mm galvanizada (N.º de artículo: 322122)
    Especificaciones
    • Art.Nr322121
      ELDAS®-Nr127005166
      WerkstoffStahl - DC01
      Länge1607 mm
      Breite907 mm
      Höhe60 mm
      Gewicht9.874 kg
      Blechstärke1.5 mm

      Varianten

      WSMB-T-Stück 600 x 60 fvz
      Art.Nr: 322125 | ELDAS®-Nr: 127005566 | Breite: 1307 mm | Höhe: 110 mm | Gewicht: 14.328 kg

      WSMB-T-Stück 500 x 60 fvz
      Art.Nr: 322124 | ELDAS®-Nr: 127005466 | Breite: 1207 mm | Höhe: 110 mm | Gewicht: 13.052 kg

      WSMB-T-Stück 400 x 60 fvz
      Art.Nr: 322123 | ELDAS®-Nr: 127005366 | Breite: 1107 mm | Höhe: 110 mm | Gewicht: 11.866 kg

      WSMB-T-Stück 300 x 60 fvz
      Art.Nr: 322122 | ELDAS®-Nr: 127005266 | Breite: 1007 mm | Höhe: 110 mm | Gewicht: 10.927 kg

    Especificaciones técnicas
    • Referencia322121
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-04-22
    • Número de edición1
    • Altura (mm)60
    • Ancho (mm)907
    • Profundidad (mm)1607
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Diseñado enSuiza
    • Fabricado enSuiza
    • Peso Neto (kg)9.874
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Distribución

    Disponibilidad en regiones

    Europa