Publique sus productos
Weitspann-Multibahn-Segment 200 x 60 fvz
Weitspann-Multibahn-Segment 200 x 60 fvz

    Weitspann-Multibahn-Segment 200 x 60 fvz

    Traducido por Google,

    Para conectar diferentes niveles o sistemas multirraíl de gran envergadura orientados horizontal y verticalmente. Compensación de longitud flexible con pestañas de conexión integradas.

    Variantes

    • Segmento multipista de gran envergadura 600 x 60 fvz (N.º de artículo: 322140)
    • Segmento multicanal de gran envergadura 500 x 60 fvz (N.º de artículo: 322139)
    • Segmento multipista de gran envergadura 400 x 60 fvz (N.º de artículo: 322138)
    • Segmento multicanal de gran envergadura 300 x 60 fvz (N.º de artículo: 322137)
    Especificaciones
    • Art.Nr322136
      ELDAS®-Nr127016106
      WerkstoffStahl - DC01
      Länge340 mm
      Breite204 mm
      Höhe60 mm
      Gewicht1.081 kg
      Blechstärke1.5 mm
      Sprossenabstand150 mm

      Varianten

      Weitspann-Multibahn-Segment 600 x 60 fvz
      Art.Nr: 322140 | ELDAS®-Nr: 127016506 | Breite: 604 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 1.432 kg

      Weitspann-Multibahn-Segment 500 x 60 fvz
      Art.Nr: 322139 | ELDAS®-Nr: 127016406 | Breite: 504 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 1.344 kg

      Weitspann-Multibahn-Segment 400 x 60 fvz
      Art.Nr: 322138 | ELDAS®-Nr: 127016306 | Breite: 404 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 1.256 kg

      Weitspann-Multibahn-Segment 300 x 60 fvz
      Art.Nr: 322137 | ELDAS®-Nr: 127016206 | Breite: 304 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 1.168 kg

    Especificaciones técnicas
    • Referencia322136
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-04-22
    • Número de edición1
    • Altura (mm)60
    • Ancho (mm)204
    • Profundidad (mm)340
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Diseñado enSuiza
    • Fabricado enSuiza
    • Peso Neto (kg)1.081
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Distribución

    Disponibilidad en regiones

    Europa